Lieferprogramm

Sortiment
Zusatzausrüstung
Zubehör
Zubehör, Sonstiges
Zubehör
Mechanische Verriegelung
Norm/Zulassung
UL/CSA, IEC
Baugröße
NZM4
Beschreibung
Ermöglicht Verriegelungen mittels Bowdenzug NZM-XBZ… von 2, 3, oder 4 Schaltern, auch unterschiedlicher Baugrößen, gegeneinander.
verwendbar für
NZM4(-4)
N(S)4(-4)
Hinweise

Nicht kombinierbar mit Türkupplungsdrehgriffen NZM…-XTV…-NA.

Zum Aufbau einer mechanischen Verriegelung sind mindestens 2 Verriegelungsbausteine erforderlich.

Mögliche Kombinationen und Verriegelungsvarianten → Projektierung

Bowdenzug separat bestellen.
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
Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Mechanische Verriegelung für Schalter (EC001044)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Komponente für Niederspannungs-Schalttechnik / Mechanische Verriegelung für Schalter (ecl@ss10.0.1-27-37-13-03 [AKN341013])
Hilfskontakte anbaubar
nein
Anzahl der Kontakte als Öffner
0
Anzahl der Kontakte als Schließer
0

Approbationen

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified