Leveringsprogramma

Assortiment
Vermogensautomaten
Beveiligingsfunctie
Motorbeveiliging
0000SPC-571
Norm/goedkeuring
IEC
Inbouwtechniek
Vast ingebouwd
Afschakeltechniek
Thermisch-magnetische beveiliging
Bouwgrootte
NZM2
Beschrijving
Uitschakelklasse 10 A
IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2

Vermogensautomaten voldoen aan alle eisen van de gebruikscategorie AC-3.

Aantal polen
3-polig
Standaard uitrusting
Schroefaansluiting
Schakelvermogen
400/415 V 50 Hz [Icu ]
150 kA
Nominale bedrijfsstroom = nominale continu stroom [In = Iu]
63 A
Instelbereik
Thermische beveiliging [Ir ]
50 - 63 A
magnetische maximaal beveiliging [Irm ]niet vertraagd [Ii = In x …]
8 - 14
Nom. vermogen AC-3 50/60 Hz [P]
380 V 400 V [P]
30 kW
Nom. vermogen AC-3 50/60 Hz [P]
400 V [P]
30 kW
Nominale bedrijfsstroom AC-3 50/60 Hz [Ie]
400 V [Ie ]
55 A

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660
aanrakingsveiligheid
vinger en handaanrakingsveilig conform VDE 0106 deel 100
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuurOmgevingstemperatuur opslag
- 40 - + 70 °C
omgevingstemperatuurBedrijf
-25 - +70 °C
Schokbestendigheid (halfsinusstoot 10 ms) conform IEC 60068-2-27
20 (halfsinusstoot 20 ms) g
Zekere scheiding conform EN 61140tussen hulpcontacten en hoofdcontacten
500 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de hulpcontacten
300 V AC
inbouwpositie
Verticaal en 90° in alle richtingen
  met foutstroombeveiliging XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: verticaal en 90° in alle richtingen
met Insteekeenheid:
- NZM1, N1, NZM2, N2: verticaal, 90° rechts/links
met Uitrijeenheid:
- NZM3, N3: verticaal, 90° rechts/links
- NZM4, N4: verticaal
met Afstandsbediening:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: verticaal en 90° in alle richtingen

voedingsrichting
Willekeurig
Beschermingsgraadapparaat
In omgeving bedieningselementen: IP20 (basisbeschermingsgraad)
Beschermingsgraadkast
Met afdekraam: IP40
Met deurkoppelingshandgreep: IP66
BeschermingsgraadAansluitklemmen
Tunnelklem: IP10
Fasescheider en bandklem: IP00
Overige technische gegevens (bladercatalogus)
vermogensautomaat
Nominale bedrijfsstroom = nominale continu stroom [In = Iu]
63 A
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]Hoofdstroombanen
8000 V
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]hulpcontacten
6000 V
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nom. isolatiespanning [Ui]
1000 V
Toepassing in niet geaarde netwerken
≦ 690 V
Schakelvermogen
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]240 V [Icm ]
330 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]400/415 V [Icm ]
330 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]440 V 50/60 Hz [Icm ]
286 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]525 V 50/60 Hz [Icm ]
105 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]690 V 50/60 Hz [Icm]
40 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu ]
150 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu ]
150 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu ]
130 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]525 V 50/60 Hz [Icu ]
50 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]690 V 50/60 Hz [Icu ]
20 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics ]
150 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics ]
150 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics ]
130 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]525 V 50/60 Hz [Ics ]
37.5 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]690 V 50/60 Hz [Ics]
5 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]
Maximale voorzekering, wanneer de te verwachten kortsluitstroom op de inbouwplaats hoger wordt dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat.
nominale piekstroomt = 0.3 s [Icw ]
1.9 kA
nominale piekstroomt = 1 s [Icw ]
1.9 kA
Gebruikscategorie conform IEC/EN 60947-2
A
Levensduur, mechanisch(daarvan max. 50 % schakelen door A/O-afschakelspoel) [Schakelingen]
20000
levensduur, elektrischAC-1400 V 50/60 Hz [Schakelingen]
10000
levensduur, elektrischAC-1415 V 50/60 Hz [Schakelingen]
10000
levensduur, elektrischAC-1690 V 50/60 Hz [Schakelingen]
7500
levensduur, elektrischAC-3400 V 50/60 Hz [Schakelingen]
6500
levensduur, elektrischAC-3415 V 50/60 Hz [Schakelingen]
6500
levensduur, elektrischAC-3690 V 50/60 Hz [Schakelingen]
5000
levensduur, elektrischMax. schakelfrequentie [schakelingen/h]
120 S/h
Totale afschakeltijd bij kortsluiting
< 10 ms
Aansluitdoorsnedes
Standaard uitrusting
Schroefaansluiting
Optionele toebehoren
Raamklem
tunnelklemmen
Montage achterzijde
Rondkabel CuRaamklemEenaderig
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
Rondkabel CuRaamklemMeeraderig
1 x (25 - 185)
2 x (25 - 70) mm2
Rondkabel CuTunnelklemEenaderig
1 x 16 mm2
Rondkabel CuTunnelklemMeeraderig1 gat
1 x (25 - 185) mm2
Rondkabel CuSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatenkeladerig
1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16) mm2
Rondkabel CuSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatMeeraderig
1 x (25 - 185)
2 x (25 - 70) mm2
Al ronde geleider Tunnelklemenkeladerig
1 x 16 mm2
Al ronde geleider TunnelklemMeeraderigMeeraderig
1 x (25 - 185) mm2
Al ronde geleider Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatenkeladerig
1 x (10 - 16)
2 x (10 - 16) mm2
Al ronde geleider Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatMeeraderig
1 x (25 - 50)
2 x (25 - 50) mm2
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Raamklem [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Raamklem [Max.]
10 x 16 x 0.8
(2x) 8 x 15.5 x 0,8 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeCu-Band, geboord [min.]
2 x 16 x 0.8 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeCu-Band, geboord [Max.]
10 x 24 x 0,8 mm
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeSchroefaansluitingen
M8
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaat [min.]
16 x 5 mm
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaat [Max.]
24 x 8 mm
Stuurkabels
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 1.5) mm2

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
63 A
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
20.24 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Motorbeveiligingsschakelaar (EC000074)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Vermogensschakelaar voor motorbeveiliging (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
50 - 63 Amp
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
504 - 882 Amp
Met thermische beveiliging
Ja
Faseuitvalgevoelig
Nee
Uitschakeltechniek
Thermomagnetisch
Bedrijfsspanning (meetspanning)
690 - 690 Volt
Nom. continustroom Iu
63 Amp
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
18.5 Kilowatt
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
30 Kilowatt
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Uitvoering van het bedieningselement
Tuimelaar
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact
Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
Nee
Aantal polen
3
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC
150 Kiloamp
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Hoogte
184 Millimeter
Breedte
105 Millimeter
Diepte
149 Millimeter

Karakteristieken

Karakteristiek
123U178
Karakteristiek
1230DIA-8
Doorlaatstroom
Karakteristiek
1230DIA-57
Doorlaatenergie

Afmetingen

123X312
① Uitblaasruimte, minimale afstand tot naastgelgen delen
② Minimale afstand tot naastgelgen delen
123X341