Delivery program

Assortiment
Vermogensautomaten
Beveiligingsfunctie
Installatie- en kabelbeveiliging
Norm/goedkeuring
IEC
Inbouwtechniek
Vast ingebouwd
Afschakeltechniek
Thermisch-magnetische beveiliging
Bouwgrootte
NZM1
Beschrijving
Instelwaarde in nulleider vindt plaats synchroon aan de instelwaarde Ir van de fase.
Aantal polen
4-polig
Standaard uitrusting
Raamklem
Schakelvermogen
400/415 V 50 Hz [Icu ]
25 kA
nominale stroom = nominale continu stroom [In = Iu ]
Nominale bedrijfsstroom = nominale continu stroom [In = Iu]
160 A
Nulleiders [Ir x % van buitenader]
100 %
Instelbereik
Thermische beveiliging [Ir ]
125 - 160 A
Thermische beveiligingfase [Ir ]
125 - 160 A
magnetische maximaal beveiliging [Irm ]niet vertraagd [Ii = In x …]
1280 A Vast
magnetische maximaal beveiliging [Irm ]max.
1280 A

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660
aanrakingsveiligheid
vinger en handaanrakingsveilig conform VDE 0106 deel 100
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
omgevingstemperatuurOmgevingstemperatuur opslag
- 40 - + 70 °C
omgevingstemperatuurBedrijf
-25 - +70 °C
Schokbestendigheid (halfsinusstoot 10 ms) conform IEC 60068-2-27
20 (halfsinusstoot 20 ms) g
Zekere scheiding conform EN 61140tussen hulpcontacten en hoofdcontacten
500 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de hulpcontacten
300 V AC
inbouwpositie
Verticaal en 90° in alle richtingen
  met foutstroombeveiliging XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: verticaal en 90° in alle richtingen
met Insteekeenheid:
- NZM1, N1, NZM2, N2: verticaal, 90° rechts/links
met Uitrijeenheid:
- NZM3, N3: verticaal, 90° rechts/links
- NZM4, N4: verticaal
met Afstandsbediening:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: verticaal en 90° in alle richtingen

voedingsrichting
Willekeurig
Beschermingsgraadapparaat
In omgeving bedieningselementen: IP20 (basisbeschermingsgraad)
Beschermingsgraadkast
Met deurkoppelingshandgreep: IP66
Met afdekraam: IP40
BeschermingsgraadAansluitklemmen
Fasescheider en bandklem: IP00
Tunnelklem: IP10
Overige technische gegevens (bladercatalogus)
vermogensautomaat
Nominale bedrijfsstroom = nominale continu stroom [In = Iu]
160 A
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]Hoofdstroombanen
6000 V
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]hulpcontacten
6000 V
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
440 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nom. isolatiespanning [Ui]
690 V
Toepassing in niet geaarde netwerken
≦ 440 V
Schakelvermogen
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]240 V [Icm ]
63 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]400/415 V [Icm ]
53 kA
Nominale kortsluitinschakelvermogen [Icm ]440 V 50/60 Hz [Icm ]
53 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]240 V 50/60 Hz [Icu ]
30 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]400/415 V 50/60 Hz [Icu ]
25 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Icu conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO [Icu]440 V 50/60 Hz [Icu ]
25 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]240 V 50/60 Hz [Ics ]
30 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]400/415 V 50/60 Hz [Ics ]
25 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]Ics conform IEC/EN 60947 schakelvolgorde O-t-CO-t-CO [Ics]440 V 50/60 Hz [Ics ]
18.5 kA
nominale kortsluit afschakelvermogen Icn [Icn ]
Maximale voorzekering, wanneer de te verwachten kortsluitstroom op de inbouwplaats hoger wordt dan het schakelvermogen van de vermogensautomaat.
Gebruikscategorie conform IEC/EN 60947-2
A
Levensduur, mechanisch(daarvan max. 50 % schakelen door A/O-afschakelspoel) [Schakelingen]
20000
levensduur, elektrischAC-1400 V 50/60 Hz [Schakelingen]
7500
levensduur, elektrischAC-1415 V 50/60 Hz [Schakelingen]
7500
levensduur, elektrischAC-1690 V 50/60 Hz [Schakelingen]
5000
levensduur, elektrischMax. schakelfrequentie [schakelingen/h]
120 S/h
Totale afschakeltijd bij kortsluiting
< 10 ms
Aansluitdoorsnedes
Standaard uitrusting
Raamklem
Optionele toebehoren
Montage achterzijde
tunnelklemmen
Schroefaansluiting
Rondkabel CuRaamklemEenaderig
2 x (6 - 16)
1 x (10 - 16) mm2
Rondkabel CuRaamklemMeeraderig
2 x (6-25)
1 x (10 - 70) 3) mm2
Rondkabel CuRaamklem
3) Afhankelijk van de kabelleverancier kan tot 95 mm² worden aangesloten.
Rondkabel CuTunnelklemEenaderig
1 x 16 mm2
Rondkabel CuTunnelklemMeeraderig1 gat
1 x (25 - 95) mm2
Rondkabel CuSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatenkeladerig
2 x (6 - 16)
1 x (10 - 16) mm2
Rondkabel CuSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatMeeraderig
2 x 25
1 x (10 - 70) 3) mm2
Rondkabel CuSchroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaat
3) Afhankelijk van de kabelleverancier kan tot 95 mm² worden aangesloten.
Al ronde geleider Tunnelklemenkeladerig
1 x 16 mm2
Al ronde geleider TunnelklemMeeraderigMeeraderig
1 x (25 - 95) mm2
Al ronde geleider Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatenkeladerig
2 x (10 - 16)
1 x (10 - 16) mm2
Al ronde geleider Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaatMeeraderig
2 x (25 - 35)
1 x (25 - 35) mm2
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Raamklem [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Bandkoper (aantal lamellen x breedte x dikte lamellen)Raamklem [Max.]
9 x 9 x 0.8 mm
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdeSchroefaansluitingen
M6
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaat [min.]
12 x 5 mm
Cu-rail (breedte x dikte) [mm]Schroefaansluiting en aansluiting op achterzijdedirect aan de automaat [Max.]
16 x 5 mm
Stuurkabels
2 x (0.75 - 1.5)
1 x (0.75 - 2.5) mm2

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
160 A
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
36.1 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging (EC000228)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebescherming (ecl@ss13-27-37-04-09 [AJZ716018])
Nom. continustroom Iu
160 A
Nom. spanning
440 - 440 V
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
25 kA
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
125 - 160 A
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
0 - 0 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
1280 - 1280 A
Verliesvermogen
36.1 W
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
No
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Frameklem
Geschikt voor omegarailmontage
No
Omegarailmontage optioneel
Yes
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Met tripcontact
No
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
No
Aantal polen
4
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
Voorzijde
Uitvoering van het bedieningselement
Tuimelaar
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
Yes
Motoraandrijving geïntegreerd
No
Motoraandrijving optioneel
No
Beschermingsgraad (IP)
IP20