Dodavatelský program

Sortiment
vypínače
Ochranné funkce
Vypínače / hlavní spínače
Norma / osvědčení
IEC
Montážní jednotky
pevná montáž
Konstrukční velikost
PN1
Popis
Krycí lišta podle VDE 0160 část 100
Vlastnosti odpojovače podle ČSN EN 60947-3 a VDE 0660.
Vlastnosti hlavního spínače včetně omezení podle IEC/EN 60204 a VDE 0113.
Počet pólů
3-pólové
standardní výbava
rámová svorka
Spínací polohy
I, 0
Jmenovitý povozní proud = jmenovitý trvalý proud [In = Iu]
160 A
Zkratová ochrana max. gL pojistka
160 A gL

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947
Krycí lišta
bezpečné proti dotyku prstem a hřbetu ruky podle DIN EN 50274/VDE 0106 část 110
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Okolní teplotaTeplota prostředí, uložení
- 40 - + 70 °C
Okolní teplotaProvoz
-25 - +70 °C
Odolnost proti nárazu (náraz poloviční sinus 10 ms) podle ČSN EN 60068-2-27
20 (half-sinusoidal shock 20 ms) g
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty a hlavními proudovými dráhami
500 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi pomocnými kontakty
300 V AC
Montážní pozicePoloha při montáži
Vertical and 90° in all directions
  With residual-current release XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical and 90° in all directions
with plug-in adapter elements
- NZM1, N1, NZM2, N2: vertical, 90° right/left
with withdrawable unit:
- NZM3, N3: vertical, 90 ° left
- NZM4, N4: vertical
with remote operator:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: vertical and 90° in all directions

Směr přívodů napájení
libovolná
Stupeň krytíPřístroj
In the area of the HMI devices: IP20 (basic protection type)
Stupeň krytíKryt
With door coupling rotary handle: IP66
With insulating surround: IP40
Stupeň krytíPřipojovací svorky
Phase isolator and band terminal: IP00
Tunnel terminal: IP10
Vypínače
Neměnnost jmenovitého přepětí [Uimp ]Hlavní proudové dráhy
6000 V
Neměnnost jmenovitého přepětí [Uimp ]Pomocné proudové dráhy
6000 V
Jmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Jmenovitá provozní frekvence [f]
50/60 Hz
Jmenovitý povozní proud = jmenovitý trvalý proud [In = Iu]
160 A
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité izolační napětí [Ui]
690 V
Použití v neuzemněných sítích
≦ 690 V
Další technické údaje (listovací katalog)
Jmenovitý zkratový zapínací výkon [Icm ]
690 V 50/60 Hz [Icm]
2.8 kA
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
t = 0.3 s [Icw]
2 kA
t = 1 s [Icw]
2 kA
Jmenovitý podmíněný zkratový proud [kA]
s ochranou
gR: 160 A gG/gL
400/415 V
100 kA
690 V
80 kA
se záložní pojistkou
gR: 160 A gG/gL
400/415 V
100 kA
690 V
10 kA
Jmenovitý zapínací a vypínací výkon
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-22/23A415 V [Ie]
160 A
Jmenovitý pracovní proud [Ie ]AC-22/23A690 V [Ie]
160 A
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
20000
Max. četnost spínání
120 Počet operací/hod
Životnost, elektrická
AC-1400 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
7500
AC-1415 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
7500
AC-1690 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
5000
AC-23A400 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
1000
AC-23A415 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
1000
AC-23A690 V 50/60 Hz [Spínací cykly]
1000
Průřez vodiče
standardní výbava
rámová svorka
Optional accessories
connection on rear
Tunnel terminal
Screw connection
Měděné vodiče a kabelyKrabicová svorkovniceJednožilový
2 x (6 - 16)
1 x (10 - 16) mm2
Měděné vodiče a kabelyKrabicová svorkovniceVícežilový
2 x (6 - 25)
1 x (10 - 70) 3) mm2
Měděné vodiče a kabelyKrabicová svorkovnice

3) Up to 95 mm² can be connected depending on the cable manufacturer.

Měděné vodiče a kabelyZdířková svorkaJednožilový
1 x 16 mm2
Měděné vodiče a kabelyZdířková svorkaSpletený do pramene1-hole
1 x (25 - 95) mm2
Měděné vodiče a kabelyTerminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínačiJednožilový
2 x (6 - 16)
1 x (10 - 16) mm2
Měděné vodiče a kabelyTerminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínačiVícežilový
2 x 25
1 x (25 - 70) 3) mm2
Měděné vodiče a kabelyTerminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínači

3) Up to 95 mm² can be connected depending on the cable manufacturer.

Hlinikové vodiče, hlinikový kabelZdířková svorkaJednožilový
1 x 16 mm2
Hlinikové vodiče, hlinikový kabelZdířková svorkaSpletený do pramene1-hole
1 x (25 - 95) mm2
Hlinikové vodiče, hlinikový kabelTerminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínačiSolid
2 x (10 - 16)
1 x (10 - 16) mm2
Hlinikové vodiče, hlinikový kabelTerminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínačiVícežilový
2 x 25
1 x (25 - 70) 3) mm2
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)Krabicová svorkovnice [min.]
2 x 9 x 0.8 mm
Měděný pásek (počet segmentů x šířka x tloušťka segmentu)Krabicová svorkovnice [max.]
9 x 9 x 0.8 mm
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněšroubové připojení
M6
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínači [min.]
12 x 5 mm
Měděný sběrnicový budič (šířka x tloušťka) [mm]Terminální svorník a připojení na zadní straněPřímo na přepínači [max.]
16 x 5 mm

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
160 A
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
29.18 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnector (low voltage) (EC000216)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnector (ecl@ss13-27-37-14-03 [AKF060018])
Version as main switch
Yes
Version as maintenance-/service switch
Yes
Version as safety switch
No
Version as emergency stop installation
Yes
Version as reversing switch
No
Number of switches
1
Max. rated operation voltage Ue AC
690 V
Rated operating voltage
690 - 690 V
Rated permanent current Iu
160 A
Rated permanent current at AC-23, 400 V
0 A
Rated permanent current at AC-21, 400 V
0 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
0 kW
Rated short-time withstand current lcw
2 kA
Rated operation power at AC-23, 400 V
90 kW
Switching power at 400 V
0 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq
0 kA
Number of poles
3
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
Motor drive optional
No
Motor drive integrated
No
Voltage release optional
No
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
Suitable for floor mounting
Yes
Suitable for front mounting 4-hole
No
Suitable for front mounting centre
No
Suitable for distribution board installation
Yes
Suitable for intermediate mounting
Yes
Colour control element
Black
Type of control element
Rocker lever
Interlockable
Yes
Type of electrical connection of main circuit
Frame clamp
With pre-assembled cabling
No
Degree of protection (IP), front side
IP20
Degree of protection (NEMA)
Other
Width
90 mm
Height
145 mm
Depth
88 mm
Width in number of modular spacings