Программа поставок

Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Схема защиты
Напряжение [Us]
130 - 240 перем. тока В
Применяемое для
DILM7 - DILM12
DILMP20
DILA
графические условные обозначения
210S139
указания
Для силового контактора переменного тока 50 - 60 Гц.
У контакторов со срабатыванием от постоянного тока и у DILM115 и DILM150 встроена защитная схема.
Учитывать время отпускания.

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+60 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Surge protection module (EC000683)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Contactor (LV) / Component for protective circuit (ecl@ss10.0.1-27-37-10-10 [AKF019013])
Function
Varistor (voltage-sensitive resistor)
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
130 - 240 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
130 - 240 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
With LED indication
Yes

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR2, NKCR8
CSA File No.
256465
CSA Class No.
3211-07
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Specially designed for North America
No

Размеры

210X227