Программа поставок
Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
Блокировочный механизм
Применяемое для
DILM17 — DILM38
DILMP32 - DILMP45
DILMF8 — DILMF32
DILMP32 - DILMP45
DILMF8 — DILMF32
Применяемое для
Механическая блокировка для DILM17 до DILM38 и др.
указания
Для двух силовых контакторов с приводом переменного или постоянного тока при горизонтальном или вертикальном расположении.
Расстояние до силового контактора 0 мм, включая соединитель контакторов.
Механический срок службы 2,5 x 106 включений.
DILM150-XMV, включая монтажную панель для контакторов.
Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
0 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+60 °C
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
Неприемлемо.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Accessories for low-voltage switch technology (EC002498)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Component for low-voltage switching technology / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
Type of accessory
Mechanical locking
Апробации
Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
-
Instruction Leafletformer AWA2100-2128(PDF, 07/2019, Language independent)
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center