281173 DILM65-XSP(400V50HZ,440V60HZ)

Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Losse spoelen
Bedieningsspanning
400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz
Stroomtype AC/DC
Wisselspanning
Toepasbaar voor
DILM72
DILM65
DILM50
DILM40
Toepasbaar voor
DILM40 … DILM72

Design verification as per IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C

Technical data ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Spoel voor hulpschakelaar (EC001043)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Spoel voor schakelaar (ecl@ss13-27-37-10-12 [AKF021018])
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
400 - 400 V
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
440 - 440 V
Nom. stuurspanning bij DC
0 - 0 V
Type stuurspanning
AC