281141 DILM32-XSP(230V50HZ,240V60HZ)

Dodavatelský program

Sortiment
Příslušenství
Příslušenství
Individuální cívka
Ovládací napětí
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Druh proudu AC/DC
Střídavé napětí
Použitelný pro
DILMP32 - DILMP45
DILM38
DILM32
DILM25
DILM17
Použitelné pro
DILM17 - DILM38

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C

Technická data podle ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Coil for relay (EC001043)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Reel for contactor (ecl@ss13-27-37-10-12 [AKF021018])
Rated control supply voltage AC 50 Hz
230 - 230 V
Rated control supply voltage AC 60 Hz
240 - 240 V
Rated control supply voltage DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No