281137 DILM32-XSP(42V50HZ,48V60HZ)

Leveringsprogramma

Bedieningsspanning
42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz
Stroomtype AC/DC
Wisselspanning
Toepasbaar voor
DILM17
DILM25
DILM32
DILM38
Toepasbaar voor
DILM17 … DILM38

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+60 °C

Technische gegevens ETIM 7.0

Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Spoel voor hulpschakelaar (EC001043)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Beveiliging (laagspanning) / Spoel voor schakelaar (ecl@ss10.0.1-27-37-10-12 [AKF021013])
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
42 - 42 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
48 - 48 Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
0 - 0 Volt
Type stuurspanning
AC

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No