281137 DILM32-XSP(42V50HZ,48V60HZ)

Leveringsprogram

Aktiveringsspenning
42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz
Strømtype AC/DC
Vekselspenning
kan brukes for
DILM17
DILM25
DILM32
DILM38
kan brukes for
DILM17 - DILM38

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+60 °C

Tekniske data etter ETIM 7.0

Startapparater (EG000017) / Kontaktorspole (EC001043)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Contactor (LV) / Reel for contactor (ecl@ss10.0.1-27-37-10-12 [AKF021013])
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
42 - 42 Volt
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
48 - 48 Volt
Nominell matespenning Us ved DC
0 - 0 Volt
Spenningstype for betjening
AC

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No