281137 DILM32-XSP(42V50HZ,48V60HZ)

Dodavatelský program

Ovládací napětí
42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz
Druh proudu AC/DC
Střídavé napětí
Použitelný pro
DILM17
DILM25
DILM32
DILM38
Použitelné pro
DILM17 - DILM38

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+60 °C

Technická data podle ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Coil for relay (EC001043)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Stykac (nízkonapetový) / Cívka pro stykac (ecl@ss10.0.1-27-37-10-12 [AKF021013])
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
42 - 42 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
48 - 48 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No