Delivery program

Assortiment
Hoofdschakelaar
Werkschakelaars
Typekenner
P5
STOP-functie
HOLD-functie
Met zwarte draaigreep en plaat
Informatie over de uitlevering
Hulpschakelaarcontact naderhand monteerbaar.
Aantal polen
3-polig + N
hulpstroombanen
0 Maakcontact
0 Verbreekcontact
Afsluitbaarheid
Afsluitbaar in 0-stand
beschermingsgraad
Front IP65
Bouwvorm
inbouw
Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
110 kW
nominale continu stroom [Iu]
315 A
Opmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
omgevingstemperatuuropen
-25 - +50 °C
omgevingstemperatuurIn kast
-25 - +40 °C
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
8000 V AC
inbouwpositie
willekeurig
Stroombanen
Mechanische specificatiesAantal polen
3-polig + N
Mechanische specificatieshulpstroombanen
0 Maakcontact
Mechanische specificatieshulpstroombanen
0 Verbreekcontact
elektrische specificatiesnominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
elektrische specificatiesnominale continu stroom [Iu]
315 A
elektrische specificatiesOpmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 25 % ID
2 x Ie
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 40 % ID
1.6 x Ie
Belastbaarheid bij intermitterend bedrijf, klasse 12AB 60 % ID
1.3 x Ie
kortsluitvastheidsmeltzekering
315 A gG/gL
nom. piekstroom (1-s-stroom) [Icw ]
5800 Aeff
Opmerking betreffende nominale piekstroom Icw
1 seconde stroom
Voorwaardelijke kortsluitstroom [Iq]
15 kA
Schakelvermogen
Nominaal inschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3
2050 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3230 V
1800 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3400/415 V
1650 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3500 V
1550 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3690 V
400 A
Zekere scheiding conform EN 61140tussen de contacten
440 V AC
Zekere scheiding conform EN 61140stroomwarmteverlies per stroombaan bij Ie
16 W
levensduur, mechanisch [schakelingen]
> 0.08 x 106
max. schakelfrequentie [Schakelingen/h]
50
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]220 V 230 V [P]
45 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]400 V 415 V [P]
75 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]500 V [P]
90 kW
wisselspanning AC-3nom. vermogen motorschakelaar [P]690 V [P]
45 kW
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar230 V [Ie]
147 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar400V 415 V [Ie ]
138 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar 500 V [Ie]
135 A
wisselspanning AC-3Nominale bedrijfsstroom motorschakelaar690 V [Ie ]
50 A
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
55 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
110 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
132 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
45 kW
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar230 V [Ie ]
182 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar400 V415 V [Ie ]
205 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar 500 V [Ie ]
184 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom motorschakelaar 690 V [Ie ]
50 A
gelijkspanningDC-1, lastschakelaar L/R = 1 msnom. bedrijfsstroom [Ie ]
315 A
gelijkspanningDC-1, lastschakelaar L/R = 1 msspanning per in serie geschakelde contactbaan
42 V
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
24 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
315 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
24 Vcontacten
3 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
48 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
315 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
48 Vcontacten
3 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
60 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
315 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
60 Vcontacten
3 aantal
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
120 Vnom. bedrijfsstroom [Ie ]
100 A
gelijkspanningDC-23A, motorschakelaar
L/R = 15 ms
120 Vcontacten
3 aantal
contactzekerheid bij 24 V DC, 10 mA [statistische foutwaarde]
< 10-5,< 1 storing bij 100.000 schakelhandelingen HF
Aansluitdiameters
een- of meeraderig
1 x 185
2 x 70 mm2
Soepel met adereindhuls conform DIN 46228
1 x 120
2 x 50 mm2
Bandkoper [lamellenaantal x breedte x dikte]
1 x 20 x 5
2 x 20 x 3 mm
aansluitschroef
Inbus 6
Aandraaimoment aansluitschroef
16 Nm
Veiligheidstechnische gegevens
aanwijzingen
B10d waarden conform EN ISO 13849-1, tabel C1
Goedgekeurde vermogensspecificaties
Stroombanennominale bedrijfsspanning [Ue ]
600 V AC
StroombanenNominale continu stroom max.HoofdstroombanenGeneral use
300 A
StroombanenNominale continu stroom max.hulpstroombanenGeneral Use [IU]
10 A
StroombanenNominale continu stroom max.hulpstroombanenPilot Duty
A 600
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase120 V AC
20 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase240 V AC
35 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase277 V AC
35 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase120 V AC
40 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase240 V AC
75 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase480 V AC
100 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase600 V AC
100 HP
Short Circuit Current RatingBasic Rating
10 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
800 Class RK1 A
Short Circuit Current RatingHigh fault rating
65 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
400, Class J A
Aansluitdiameter enkeldraads of soepel met aderhuls
350 MCM AWG
Aansluitdiameter soepel
300 MCM AWG
Aansluitdiameter aansluitschroef
Inbus 6
Aansluitdiameter Aandraaimoment
140 lb-in

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
315 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
12.7 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+50 °C
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
UV-bestendigheid in combinatie met een afdak.
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Lastscheider (EC000216)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Lastscheidingsschakelaar, compact (ecl@ss13-27-37-14-03 [AKF060018])
Uitvoering als hoofdschakelaar
Yes
Uitvoering als werkschakelaar
Yes
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
No
Uitvoering als noodstopinrichting
No
Uitvoering als omkeerschakelaar
No
Aantal schakelaars
1
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
690 V
Bedrijfsspanning (meetspanning)
690 - 690 V
Nom. continustroom Iu
315 A
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
315 A
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
315 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
75 kW
Toegelaten korte-duur stroom Icw
5.8 kA
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
110 kW
Schakelvermogen bij 400 V
110 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
15 kA
Aantal polen
4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Motoraandrijving optioneel
No
Motoraandrijving geïntegreerd
No
Uitschakelspoel optioneel
No
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor bodemmontage
No
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Yes
Geschikt voor frontmontage centraal
No
Geschikt voor verdelerinbouw
No
Geschikt voor tussenbouw
No
Kleur bedieningselement
Zwart
Uitvoering van het bedieningselement
Deurkoppelingsdraaiaandrijving
Vergrendelbaar
Yes
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Frameklem
Met voorbereidde bekabeling
No
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Beschermingsgraad (NEMA)
12
Breedte
130 mm
Hoogte
150 mm
Diepte
200 mm
Breedte in module-eenheden

Approvals

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV, NLRV7
CSA File No.
223805
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12