Leveringsprogram

Sortiment
Hovedbryter
Vedlikeholdsbryter
Typeidentifikator
P5
Stoppfunksjon
STOPP-funksjon
med svart vrigrep og låsemansjett
Informasjon om utstyr som leveres
hjelpekontakt monteres av bruker.
Poltall
3-polet + N
Hjelpestrømbaner
0 N/O
0 N/C
Låsbarhet
kan låses i 0-stilling
Kapslingsklasse
Front IP65
Byggeform
montasje
Motorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
110 kW
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
315 A
Anvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Switch-disconnector according to IEC/EN 60947-3
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-78
Fuktig varme, syklisk, i samsvar med IEC 60068-2-30
Omgivelsestemperaturåpen
-25 - +50 °C
Omgivelsestemperaturinnkapslet
-25 - +40 °C
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
8000 V AC
Monteringsposisjon
etter ønske
Strømbaner
Mekaniske størrelserPoltall
3-polet + N
Mekaniske størrelserHjelpestrømbaner
0 N/O
Mekaniske størrelserHjelpestrømbaner
0 N/C
elektriske parametereMåledriftsspenning [Ue]
690 V AC
elektriske parametereKontinuerlig målestrøm [Iu]
315 A
elektriske parametereAnvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 25 % ED
2 x Ie
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Belastbarhet ved periodisk drift, klasse 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
KortslutningsstyrkeSmeltesikring
315 A gG/gL
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm (1-s-strøm) [Icw]
5800 Aeff
Anvisninger for motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm Icw
1-sekund-strøm
Betinget kortslutningsstrøm [Iq]
15 kA
Brytekapasitet
Nominell koblingskapasitet cos ϕ i samsvar med IEC 60947-3
2050 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3230 V
1800 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3400/415 V
1650 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3500 V
1550 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3690 V
400 A
Sikker frakobling etter EN 61140mellom kontaktene
440 V AC
Sikker frakobling etter EN 61140Strømvarmetap per strømbane ved Ie
16 W
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 0.08 x 106
maksimal bryterhyppighet [Bryteroperasjoner/h]
50
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]220 V 230 V [P]
45 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]400 V 415 V [P]
75 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]500 V [P]
90 kW
Vekselspenning AC-3Nominell driftseffekt for motorlastbryter [P]690 V [P]
45 kW
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter230 V [Ie]
147 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter400V 415 V [Ie]
138 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter500 V [Ie]
135 A
Vekselspenning AC-3Nominell strøm motorlastbryter690 V [Ie]
50 A
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
55 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
110 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
132 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
45 kW
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter230 V [Ie]
182 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter400 V 415 V [Ie]
205 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter500 V [Ie]
184 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm motorlastbryter690 V [Ie]
50 A
LikespenningDC-1, lastbryter L/R = 1 msNominell strøm [Ie]
315 A
LikespenningDC-1, lastbryter L/R = 1 msSpenning per innkoblet kontakt i rekke
42 V
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
24 VNominell strøm [Ie]
315 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
24 VKontakter
3 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
48 VNominell strøm [Ie]
315 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
48 VKontakter
3 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
60 VNominell strøm [Ie]
315 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
60 VKontakter
3 Antall
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
120 VNominell strøm [Ie]
100 A
LikespenningDC-23A, motorlastbryter
L/R = 15 ms
120 VKontakter
3 Antall
Feilkoblingssikkerhet ved 24 V DC, 10 mA [Feilhyppighet]
< 10-5<1 feil på 100 000 skifteoperasjoner HF
Klemmekapasitet
én- eller flertrådet
1 x 185
2 x 70 mm2
fintrådet med hylse etter DIN 46228
1 x 120
2 x 50 mm2
CU-bånd [Antall segmenter x bredde x tykkelse]
1 x 20 x 5
2 x 20 x 3 mm
Klemmeskrue
Innvendig sekskant 6
Tiltrekkingsmoment for klemmeskrue
16 Nm
Sikkerhetstekniske parametere
Merknader
B10d Verdier iht. EN ISO 13849-1, tabell C1
Godkjente ytelsesdata
StrømbanerMåledriftsspenning [Ue]
600 V AC
StrømbanerKontinuerlig målestrøm maks.HoverstrømbanerGenerell bruk
300 A
StrømbanerKontinuerlig målestrøm maks.HjelpestrømbanerGenerell bruk [IU]
10 A
StrømbanerKontinuerlig målestrøm maks.HjelpestrømbanerPilot Duty
A 600
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase120 V AC
20 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase240 V AC
35 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt1-fase277 V AC
35 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase120 V AC
40 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase240 V AC
75 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase480 V AC
100 HP
Brytekapasitetmaksimal motoreffekt3-fase600 V AC
100 HP
Short Circuit Current RatingBasisklassifisering
10 kA
Short Circuit Current RatingMaks. sikring
800 Class RK1 A
Short Circuit Current RatingBasisklassifisering
65 kA
Short Circuit Current RatingMaks. sikring
400, Class J A
Klemmekapasitet en eller fintrådet, med hylse
350 MCM AWG
Klemmekapasitet fintrådet
300 MCM AWG
Klemmekapasitet Klemmeskrue
Innvendig sekskant 6
Klemmekapasitet Tiltrekkingsmoment
140 lb-in

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
315 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
12.7 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
Konstruksjonsdokumentasjon IEC/EN 61439
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.2 Korrosjonsbestandighet
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.1 Varmebestandighet med kappe
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.2 Motstand for isolasjonsmateriale ved vanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.3.3 Motstand for isolasjonsmateriale ved uvanlig varme
Kravene i produktnormen er oppfylt.
10.2 Fasthet for materialer og deler10.2.4 Bestandighet mot UV-stråling
UV-motstand kun i forbindelse med tak
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Lastskillebryter (EC000216)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnector (ecl@ss13-27-37-14-03 [AKF060018])
Utførelse som hovedbryter
Yes
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter
Yes
Utførelse som sikkerhetsbryter
No
Utførelse som nødsstopp-innretning
No
Utført som vendebryter
No
Antall brytere
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
690
Nominell driftsspenning
690 - 690
Nominell kontinuerlig strøm Iu
315
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V
315
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V
315
Nominell effekt ved AC-3, 400V
75
Nominell korttids-strømfasthet lcw
5.8
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V
110
Bryterkapasitet ved 400V
110
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
15
Antall poler
4
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Motordrift som opsjon
No
Integrert motordrift
No
Spenningsutløser valgbar
No
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering
No
Egnet for frontmontering 4-hulls
Yes
Egnet for frontmontering senter
No
Egnet for innbygging i fordelingstavler
No
Egnet for midlertidig montasje
No
Farge på kontrollelement
Svart
Utførelse av betjeningselement
Roterende dørkoblingsmekanisme
Låsbar
Yes
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Rammeklemme
No
Verneklasse (IP) forside
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA)
12
Bredde
130
Høyde
150
Dybde
200
Bredde i antall modulmellomrom

Godkjenninger

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV, NLRV7
CSA File No.
223805
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12