Gamme de livraison

Gamme
Interrupteur général
Interrupteurs de maintenance
Identificateur de type
P5
Fonction Arrêt
Fonction d'arrêt
avec poignée rotative noire et couronne de blocage
Information sur la fourniture
Contact auxiliaire pouvant être monté ultérieurement.
Nombre de pôles
3 pôles + N
Circuits auxiliaires
0 Contact F
0 Contact O
Verrouillage
verrouillable en position 0
Degré de protection
Face avant IP65
Forme
Montage encastré
Puissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
110 kW
Courant assigné ininterrompu [Iu]
315 A
Remarque sur le courant assigné ininterrompu Iu
Courant assigné ininterrompu Iu spécifié pour la section maximale.

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Interrupteurs-sectionneurs selon IEC/EN 60947-3
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Température ambianteouvert
-25 - +50 °C
Température ambiantesous enveloppe
-25 - +40 °C
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
8000 V AC
Position de montage
Quelconque
Circuits électriques
Valeurs mécaniquesNombre de pôles
3 pôles + N
Valeurs mécaniquesCircuits auxiliaires
0 Contact F
Valeurs mécaniquesCircuits auxiliaires
0 Contact O
Caractéristiques électriquesTension assignée d'emploi [Ue]
690 V AC
Caractéristiques électriquesCourant assigné ininterrompu [Iu]
315 A
Caractéristiques électriquesRemarque sur le courant assigné ininterrompu Iu
Courant assigné ininterrompu Iu spécifié pour la section maximale.
Charge max. admissible en service intermittent, Classe 12SI 25 % FM
2 x Ie
Charge max. admissible en service intermittent, Classe 12SI 40 % FM
1.6 x Ie
Charge max. admissible en service intermittent, Classe 12SI 60 % FM
1.3 x Ie
Tenue aux courts-circuitsavec fusible
315 A gG/gL
Courant assigné de courte durée (1 s) [Icw ]
5800 Aeff
Remarque sur le courant assigné de courte durée admissible Icw
courant d'1 seconde
Courant de court-circuit conditionnel [Iq]
15 kA
Pouvoir de coupure
Pouvoir assigné de fermeture cos ϕ selon IEC 60947-3
2050 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3230 V
1800 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3400/415 V
1650 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3500 V
1550 A
Pouvoir assigné de coupure cos ϕ selon IEC 60947-3690 V
400 A
Séparation sûre selon EN 61140entre les contacts
440 V AC
Séparation sûre selon EN 61140Pertes par effet Joule par circuit sous Ie
16 W
Longévité mécanique [manœuvres]
> 0.08 x 106
Fréquence de manœuvres max. [Man./h]
50
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]220 V 230 V [P]
45 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]400 V 415 [P]
75 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]500 V [P]
90 kW
Tension alternative AC-3Puissance assignée d'emploi démarreur [P]690 V [P]
45 kW
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur230 V [Ie]
147 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur400V 415 V [Ie ]
138 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur500 V [Ie ]
135 A
Tension alternative AC-3Courant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur690 V [Ie ]
50 A
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
55 kW
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
110 kW
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
132 kW
Tension alternative AC-23APuissance assignée d'emploi AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
45 kW
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur230 V [Ie ]
182 A
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur400 V 415 V [Ie ]
205 A
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur500 V [Ie ]
184 A
Tension alternative AC-23ACourant assigné d'emploi, interrupteur de démarrage moteur 690 V [Ie ]
50 A
Tension continueDC-1, interrupteurs L/R = 1 msCourant assigné d’emploi [Ie ]
315 A
Tension continueDC-1, interrupteurs L/R = 1 msTension par contact en série
42 V
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms24 VCourant assigné d’emploi [Ie ]
315 A
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms24 VContacts
3 Nombre
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms48 VCourant assigné d’emploi [Ie ]
315 A
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms48 VContacts
3 Nombre
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms60 VCourant assigné d’emploi [Ie ]
315 A
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms60 VContacts
3 Nombre
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms120 VCourant assigné d’emploi [Ie ]
100 A
Tension continueDC-23A, démarreurs, L/R = 15 ms120 VContacts
3 Nombre
Fiabilité des contacts sous 24 V DC, 10 mA [Taux de ratés]
< 10-5,< 1 échec sur 100 000 opérations de commutation HF
Sections raccordables
âme massive ou multibrins
1 x 185
2 x 70 mm2
Souple à embout selon DIN 46228
1 x 120
2 x 50 mm2
Feuillard Cu [Lamelles x largeur x épaisseur]
1 x 20 x 5
2 x 20 x 3 mm
Vis de raccordement
Inbus 6
Couple de serrage vis de raccordement
16 Nm
Grandeurs caractéristiques relevant de la sécurité
Remarques
Valeurs B10d selon EN ISO 13849-1, tableau C1
Caractéristiques électriques homologuées
Circuits électriquesTension assignée d'emploi [Ue]
600 V AC
Circuits électriquesCourant assigné ininterrompu max.Circuits principauxUtilisation générale
300 A
Circuits électriquesCourant assigné ininterrompu max.Circuits auxiliairesGeneral Use [IU]
10 A
Circuits électriquesCourant assigné ininterrompu max.Circuits auxiliairesPilot Duty
A 600
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés120 V AC
20 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés240 V AC
35 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés277 V AC
35 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés120 V AC
40 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés240 V AC
75 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés480 V AC
100 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés600 V AC
100 HP
Short Circuit Current RatingValeur nominale de base
10 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
800 Class RK1 A
Short Circuit Current RatingValeur nominale défaut élevée
65 kA
Short Circuit Current Ratingmax. Fuse
400, Class J A
Sections raccordables à âme massive ou souples avec embout
350 MCM AWG
Sections raccordables souple
300 MCM AWG
Sections raccordables Vis de raccordement
Inbus 6
Sections raccordables Couple de serrage
140 lb-in

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
315 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
12.7 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+50 °C
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
Résistance aux UV uniquement avec toit de protection.
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
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Interrupteur-sectionneur (EC000216)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Sectionneur à coupure en charge compact (ecl@ss13-27-37-14-03 [AKF060018])
finition interrupteur général
Yes
finition interrupteur de maintenance/réparation
Yes
finition interrupteur de sécurité
No
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
No
finition de l'inverseur
No
nombre d'interrupteurs
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
tension de fonctionnement normale
690 - 690 V
courant permanent nominal (Iu)
315 A
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
315 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
315 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
75 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw
5.8 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
110 kW
puissance de commutation à 400 V
110 kW
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
15 kA
nombre de pôles
4
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
commande motorisée en option
No
commande motorisée intégrée
No
déclencheur voltmétrique en option
No
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
convient pour montage au sol
No
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Yes
adapté à une fixation frontale centrale
No
adapté à un montage en distributeur
No
adapté à un montage intermédiaire
No
couleur de l'élément d'actionnement
noir
finition de l'élément d'actionnement
commande rotative déportée sur porte
verrouillable
Yes
type de raccordement du circuit principal
borne en cadre
avec câblage prémonté
No
indice de protection (IP), face avant
IP65
degré de protection (NEMA)
12
largeur
130 mm
hauteur
150 mm
profondeur
200 mm
largeur en nombre de modules

Homologations

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV, NLRV7
CSA File No.
223805
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12