Dodavatelský program

Sortiment
Hlavní vypínač
Přepínač údržby
Označení typu
P5
Funkce STOP
Funkce ZASTAVENÍ
s černou ovládací pákou a blokovacím věncem
Informace k rozsahu dodávky
Pomocný kontakt lze namontovat dodatečně.
Počet pólů
3-pólové + N
Pomocné kontakty
0 zapínací kontakt
0 V = vypínací kontakt
Možnost uzamčení
Uzamykatelný v poloze 0
Stupeň krytí
Vpředu IP65
Provedení
Montáž do panelu
Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
110 kW
Jmenovitý trvalý proud [Iu]
315 A
Poznámka k jmenovitému trvalému proudu Iu
Jmenovitý trvalý proud Iu je uveden pro max. průřez.

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204, CSA, UL
Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN 60068-2-78
Vlhké teplo, konstantní podle normy ČSN EN EN 60068-2-30
Okolní teplotaotevřený
-25 - +50 °C
Okolní teplotazakrytá
-25 - +40 °C
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovité impulzní výdržné napětí [Uimp]
8000 V AC
Poloha při montáži
libovolná
Kontakty
Mechanické proměnnéPočet pólů
3-pólové + N
Mechanické proměnnéPomocné kontakty
0 zapínací kontakt
Mechanické proměnnéPomocné kontakty
0 V = vypínací kontakt
Elektrická charakteristikaJmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Elektrická charakteristikaJmenovitý trvalý proud [Iu]
315 A
Elektrická charakteristikaPoznámka k jmenovitému trvalému proudu Iu
Jmenovitý trvalý proud Iu je uveden pro max. průřez.
Jmenovité zatížení s přerušovaným provozem, třída 12AB 25 % ED
2 x Ie
Jmenovité zatížení s přerušovaným provozem, třída 12AB 40 % ED
1.6 x Ie
Jmenovité zatížení s přerušovaným provozem, třída 12AB 60 % ED
1.3 x Ie
Jmenovitý zkratový výkonpojistka
315 A gG/gL
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (proud 1-s) [Icw]
5800 Aeff
Poznámka k jmenovitému krátkodobém výdržnému proudu Icw
proud 1 sekunda
Podmíněný zkratový proud [Iq]
15 kA
Spínací výkon
Jmenovitá spínací schopnost cos ϕ podle ČSN EN 60947-3
2050 A
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3230 V
1800 A
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3400/415 V
1650 A
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3500 V
1550 A
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3690 V
400 A
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140mezi kontakty
440 V AC
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140Tepelná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při Ie
16 W
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
> 0.08 x 106
maximální četnost spínání [Spínací cykly/h]
50
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]220 V 230 V [P]
45 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]400 V 415 V [P]
75 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]500 V [P]
90 kW
AC AC-3Jmenovitý výkon, přepínač zatížení motoru [P]690 V [P]
45 kW
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru230 V [Ie]
147 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru400V 415 V [Ie]
138 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru500 V [Ie]
135 A
AC AC-3Přepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru690 V [Ie]
50 A
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]230 V [P]
55 kW
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
110 kW
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
132 kW
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
45 kW
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru230 V [Ie]
182 A
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru400 V 415 V [Ie]
205 A
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru500 V [Ie]
184 A
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu zatížení motoru690 V [Ie]
50 A
DCDC-1, odpojovače L/R = 1 msjmenovitý proud [Ie]
315 A
DCDC-1, odpojovače L/R = 1 msNapětí pro kontakt zapojený v řadě
42 V
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms24 Vjmenovitý proud [Ie]
315 A
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms24 VKontakty
3 Počet
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms48 Vjmenovitý proud [Ie]
315 A
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms48 VKontakty
3 Počet
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms60 Vjmenovitý proud [Ie]
315 A
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms60 VKontakty
3 Počet
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms120 Vjmenovitý proud [Ie]
100 A
DCDC-23A, přepínač zatížení motoru L/R = 15 ms120 VKontakty
3 Počet
Bezpečnost chybného sepnutí při 24 V DC, 10 mA [Četnost poruch]
< 10-5,< 1 selhání při 100 000 spínacích operacích HF
Svorkové výkony
Jedno- nebo vícežilové
1 x 185
2 x 70 mm2
Pružné, s dutinkami podle DIN 46228
1 x 120
2 x 50 mm2
Měděný pás [Počet lamel x šířka x tloušťka]
1 x 20 x 5
2 x 20 x 3 mm
Připojovací šrouby
Inbus 6
Kroutící moment připojovacího šroubu
16 Nm
Technické bezpečnostní parametry:
Poznámky
B10d hodnoty podle EN ISO 13849-1, Tabulka C1
Výkonové parametry schválených typů
KontaktyJmenovité provozní napětí [Ue]
600 V AC
KontaktyJmenovitý nepřerušovaný proud max.Hlavní dráhy vodičůVšeobecné použití
300 A
KontaktyJmenovitý nepřerušovaný proud max.Pomocné kontaktyGeneral Use [IU]
10 A
KontaktyJmenovitý nepřerušovaný proud max.Pomocné kontaktyPilot Duty
A 600
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový120 V AC
20 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový240 V AC
35 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruJednofázový277 V AC
35 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový120 V AC
40 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový240 V AC
75 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový480 V AC
100 HP
Spínací výkonMaximální výkon motoruTřífázový600 V AC
100 HP
Jmenovitý zkratový proudZákladní trvanlivost
10 kA
Jmenovitý zkratový proudmax. pojistka
800 Class RK1 A
Jmenovitý zkratový proudVysoká odolnost proti chybám
65 kA
Jmenovitý zkratový proudmax. pojistka
400, Class J A
Připojovací průřezyjeden vodič / vodič s jemnými dráty s koncovou dutinkou
350 MCM AWG
Připojovací průřezys jemnými drátky
300 MCM AWG
Připojovací průřezyPřipojovací šrouby
Inbus 6
Připojovací průřezyutahovací moment
140 lb-in

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
315 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
12.7 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+50 °C
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
Odpor UV pouze ve spojení s ochrannou střechou.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnector (low voltage) (EC000216)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnector (ecl@ss13-27-37-14-03 [AKF060018])
Version as main switch
Yes
Version as maintenance-/service switch
Yes
Version as safety switch
No
Version as emergency stop installation
No
Version as reversing switch
No
Number of switches
1
Max. rated operation voltage Ue AC
690 V
Rated operating voltage
690 - 690 V
Rated permanent current Iu
315 A
Rated permanent current at AC-23, 400 V
315 A
Rated permanent current at AC-21, 400 V
315 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
75 kW
Rated short-time withstand current lcw
5.8 kA
Rated operation power at AC-23, 400 V
110 kW
Switching power at 400 V
110 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq
15 kA
Number of poles
4
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
Motor drive optional
No
Motor drive integrated
No
Voltage release optional
No
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
Suitable for floor mounting
No
Suitable for front mounting 4-hole
Yes
Suitable for front mounting centre
No
Suitable for distribution board installation
No
Suitable for intermediate mounting
No
Colour control element
Black
Type of control element
Door coupling rotary drive
Interlockable
Yes
Type of electrical connection of main circuit
Frame clamp
With pre-assembled cabling
No
Degree of protection (IP), front side
IP65
Degree of protection (NEMA)
12
Width
130 mm
Height
150 mm
Depth
200 mm
Width in number of modular spacings

aprobace,

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV, NLRV7
CSA File No.
223805
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12