Программа поставок

Ассортимент
Главные выключатели
Сервисные выключатели
Ремонтные выключатели
Идентификатор типа
P5
Функция останова
Функция аварийного выключения
с красной поворотной ручкой и с желтым храповым венцом
Информация о комплекте поставки
Возможна дополнительная установка вспомогательного контакта или нулевого провода.
Количество полюсов
3-полюсн.
Цепи вспомогательного тока
0 Замыкающие контакты
0 Размыкающие контакты
Возможность блокировки
запираемый в положении 0
Класс защиты
спереди IP65
Конструктивное исполнение
Монтаж
000Z427
графические условные обозначения
1150SWI-223-2
Функция
1150SPC-194
Расчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц [P]
400 В [P]
45 кВт
измеренный ток длительной нагрузки [Iu]
125 A
Указания по измеренному току длительной нагрузки Iu
Измеренный ток длительной нагрузки Iu указан при максимальном поперечном сечении.

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL
Силовые разъединители согласно IEC/EN 60947-3
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +50 °C
Температура окружающей средыв капсульном корпусе
-25 - +40 °C
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
8000 В перем. тока
установочное положение
любая
Контакты
Механические размерыКоличество полюсов
3-полюсн.
Механические размерыЦепи вспомогательного тока
0 Замыкающие контакты
Механические размерыЦепи вспомогательного тока
0 Размыкающие контакты
электрические параметрыНоминальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
электрические параметрыизмеренный ток длительной нагрузки [Iu]
125 A
электрические параметрыУказания по измеренному току длительной нагрузки Iu
Измеренный ток длительной нагрузки Iu указан при максимальном поперечном сечении.
Допустимая нагрузка при повторно-кратковременном режиме работы, класс 12AB 25 % ED (продолжительность включения)
2 x Ie
Допустимая нагрузка при повторно-кратковременном режиме работы, класс 12AB 40 % ED (продолжительность включения)
1.6 x Ie
Допустимая нагрузка при повторно-кратковременном режиме работы, класс 12AB 60 % ED (продолжительность включения)
1.3 x Ie
стойкость к коротким замыканиямПредохранитель
125 A gG/gL
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании (1 с ток) [Icw]
2500 Aeff
Примечание по поводу измеренной кратковременной устойчивости к токовым нагрузкам Icw
1-секундный ток
Условный ток короткого замыкания [Iq]
30 кА
Коммутационная способность
Номинальный допустимый ток включения cos ϕ в соответствии с IEC 60947-3
850 A
Расчетная разрывная способность cos ϕ согласно IEC 60947-3230 В
800 A
Расчетная разрывная способность cos ϕ согласно IEC 60947-3400/415 В
750 A
Расчетная разрывная способность cos ϕ согласно IEC 60947-3500 В
650 A
Расчетная разрывная способность cos ϕ согласно IEC 60947-3690 В
340 A
Безопасное разъединение согласно EN 61140между контактами
440 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140Электрические тепловые потери на контакт при Ie
8 W
Механический срок службы [Переключения]
> 0.1 x 106
максимальная частота коммутаций [Переключения/ч]
50
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]220 B 230 B [P]
22 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]400 B 415 B [P]
37 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]500 В [P]
45 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетная рабочая мощность моторного выключателя [P]690 В [P]
30 кВт
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя230 В [Ie]
72 A
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя400 В 415 В [Ie]
66 A
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя500 В [Ie]
58 A
Переменное напряжение AC-3Расчетный рабочий ток моторного переключателя690 В [Ie]
32 A
Переменное напряжение AC-21AРасчетный рабочий ток силового выключателя440 В [Ie]
125 A
Переменное напряжение AC-23AРасчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц [P]230 В [P]
30 кВт
Переменное напряжение AC-23AРасчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц [P]400 B 415 B [P]
45 кВт
Переменное напряжение AC-23AРасчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц [P]500 В [P]
55 кВт
Переменное напряжение AC-23AРасчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц [P]690 В [P]
37 кВт
Переменное напряжение AC-23AРасчетный рабочий ток моторного переключателя230 В [Ie]
96 A
Переменное напряжение AC-23AРасчетный рабочий ток моторного переключателя400 B 415 B [Ie]
80 A
Переменное напряжение AC-23AРасчетный рабочий ток моторного переключателя500 В [Ie]
78 A
Переменное напряжение AC-23AРасчетный рабочий ток моторного переключателя690 В [Ie]
39 A
постоянное напряжениеDC-1, силовой выключатель Л/П = 1 мсРасчетный рабочий ток [Ie]
125 A
постоянное напряжениеDC-1, силовой выключатель Л/П = 1 мсНапряжение на контакт, соединенный последовательно
42 В
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
24 ВРасчетный рабочий ток [Ie]
125 A
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
24 ВКонтакты
3 Количество
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
48 ВРасчетный рабочий ток [Ie]
125 A
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
48 ВКонтакты
3 Количество
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
60 ВРасчетный рабочий ток [Ie]
125 A
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
60 ВКонтакты
3 Количество
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
120 ВРасчетный рабочий ток [Ie]
40 A
постоянное напряжениеDC-23A, моторный выключатель
Л/П = 15 мс
120 ВКонтакты
3 Количество
Надёжность управляющей системы при 24 В пост. тока, 10 мА [Частота отказов]
< 10-5,< 1 отказа на 100 000 операций переключения HF
Поперечные сечения соединения
одно- или многожильные
1 x 95
2 x 35 мм2
тонкопроволочный с оконечной муфтой согласно DIN 46228
1 x 70
2 x 25 мм2
Медная полоса [Количество сегментов x ширина x толщина]
1 x 13 x 3
2 x 13 x 1,5 мм
Соединительный винт
Шестигранный ключ 5
Момент затяжки соединительного винта
14 Нм
Параметры техники безопасности
указания
Значения B10d в соответствии с EN ISO 13849-1, таблица C1
Опробованные рабочие характеристики
КонтактыНоминальное напряжение [Ue]
600 В перем. тока
КонтактыИзмеренный ток длительной нагрузки макс.Цепи главного токаОбщее применение
150 A
КонтактыИзмеренный ток длительной нагрузки макс.Цепи вспомогательного токаОбщее применение [IU]
10 A
КонтактыИзмеренный ток длительной нагрузки макс.Цепи вспомогательного токаПилотный режим
A 600
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателяоднофазный120 В перем. тока
7.5 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателяоднофазный240 В переменного тока
20 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателяоднофазный277 В переменного тока
20 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.120 В перем. тока
15 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.240 В переменного тока
30 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.480 В переменного тока
60 л.с.
Коммутационная способностьмаксимальная мощность двигателятрехфазн.600 В переменного тока
60 л.с.
Short Circuit Current RatingОсновная номинальная характеристика
10 кА
Short Circuit Current RatingМакс. предохранитель
350 Class RK1 A
Short Circuit Current RatingНоминал короткого замыкания
65 кА
Short Circuit Current RatingМакс. предохранитель
300, Class J A
Поперечные сечения соединения одно- или тонкопроволочный с оконечной муфтой
3/0 AWG
Поперечные сечения соединения тонкопроволочный
2/0 AWG
Поперечные сечения соединения Соединительный винт
Шестигранный ключ 5
Поперечные сечения соединения Начальный пусковой момент
125 фунт на дюйм

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
125 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
3.1 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+50 °C
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
Устойчивость к УФ-излучению только при наличии защитной крыши.
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnector (EC000216)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnector (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Version as main switch
Yes
Version as maintenance-/service switch
Yes
Version as safety switch
No
Version as emergency stop installation
Yes
Version as reversing switch
No
Number of switches
1
Max. rated operation voltage Ue AC
690 V
Rated operating voltage
690 - 690 V
Rated permanent current Iu
125 A
Rated permanent current at AC-23, 400 V
80 A
Rated permanent current at AC-21, 400 V
125 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
37 kW
Rated short-time withstand current lcw
2.5 kA
Rated operation power at AC-23, 400 V
45 kW
Switching power at 400 V
45 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq
30 kA
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
Motor drive optional
No
Motor drive integrated
No
Voltage release optional
No
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
Suitable for ground mounting
No
Suitable for front mounting 4-hole
Yes
Suitable for front mounting centre
No
Suitable for distribution board installation
No
Suitable for intermediate mounting
No
Colour control element
Red
Type of control element
Door coupling rotary drive
Interlockable
Yes
Type of electrical connection of main circuit
Frame clamp
Degree of protection (IP), front side
IP65
Degree of protection (NEMA)
12

Апробации

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV, NLRV7
CSA File No.
223805
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Suitable for
Branch circuits, suitable as motor disconnect
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA Type 1, 12

Размеры

115X315
① Шаблоны сверления для двери
115X070
≦ 3 навесных замков