Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Deurkoppelingshandgreep
Norm/goedkeuring
UL/CSA, IEC
Bouwgrootte
NZM4
Beschrijving
Deurkoppelingshandgreep voor bediening van de schakelaar door de gesloten schakelkastdeur
Functie
Rood-geel voor NOOD-UIT
Beschermingsgraad
IP66
UL/CSA Type 4X, Type 12
Afsluitbaarheid
Afsluitbaar op greep en op de schakelaar met ieder maximaal 3 hangsloten
Met deurvergrendeling
Deurvergrendeling
In afgesloten UIT niet overbrugbaar.
Wijzigbaar in niet afgesloten AAN
extern overbrugbaar met schroevendraaier
Deur kan worden geopend in UIT.
Projecteringsinformatie
Compleet inclusief draaiaandrijving en koppeldelen
Voor extreem kleine ruimten
met speciale korte asverlenging
Niet met handgreep NZM...-XDZ combineerbaar
Extra waarschuwingsplaat/indicatieplaatje clipmontage
Toepasbaar voor
NZM4(-4), N(S)4(-4)
Afsluitbaar
dubbel
aanwijzingen

Schakelaar ook 90° links/rechts horizontaal inbouwbaar, bij altijd dezelfde greeppositie.
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Bedieningsknop voor vermogensschakelaar (EC000229)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Handgreep voor schakelapparaten (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Met inschakelvergrendeling
Nee
Met sleutelslot
Nee
Hangslotvergrendeling
Ja
Kleur
Rood
Geschikt voor noodstop
Ja
Met as
Ja
Geschikt voor vermogensschakelaar
Ja
Geschikt voor lastscheider
Ja
Beschermingsgraad (NEMA)
4X, 12

Approvals

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12