Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Dørkoblingshåndtak
Norm/registrering
UL/CSA, IEC
Størrelse
NZM4
Beskrivelse
Roterende håndtak for dørkobling til betjening av bryteren med lukket kontrollpaneldør
Funksjon
Rød-gul for NØDSTOPP
Kapslingsklasse
IP66
UL/CSA Type 4X, Type 12
Låsbarhet
kan låses på grepet og bryteren med med maks. 3 hengelåser på hver
med dørlåsen
Dørlåsen
ikke valgbar ved låst AV
kan endres hvis PÅ ikke er låst
kan velges eksternt med skrutrekker
Dør som skal åpnes er AV
Prosjekteringsinformasjon
komplett inkludert roterende drivverk og koblingsdeler
for ekstrem trang innbygging
med spesielt kort akselforlenger
kan ikke kombineres med tilleggshåndtak NZM...-XDZ.
Eksternt varselskilt/typeskilt med klipsfeste
kan brukes for
NZM4(-4), N(S)4(-4)
låsbar
dobbelt
Merknader

Bryteren kan også monteres liggende 90° mot venstre/høyre, alltid ved samme gripestilling.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Håndtak for bryterapparater (EC000229)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Handle for switch devices (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
Med omstartsperre
Nei
With key lock
Nei
Låses med hengelås
Ja
Farge
Rød
Egnet for nødstopp
Ja
Med aksling
Ja
Egnet for effektbryter
Ja
Egnet for lastskillebryter
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X, 12

Godkjenninger

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12

Dimensjoner

123X491
123X196
123X367
123X559
Minsteavstand roterende håndtak fra dørens dreiepunkt