Program dostaw

Asortyment
Akcesoria
Akcesoria
Uchwyt obrotowy sprzęgła drzwi
Norma/Dopuszczenie
UL/CSA, IEC
Wielkość gabarytowa
NZM3
Opis
Drzwiowy uchwyt obrotowy do obsługi przełącznika przez zamknięte drzwiczki panelu sterowania
Funkcja
Czerwono-żółty do wył. bezp
Stopień ochrony
UL/CSA Type 4X, Type 12
IP66
Locking facility
z blokadą drzwi
zamykany w uchwycie i przełączniku z maks. 3 kłódkami
Blokada drzwi
drzwi otwierane w WYŁ.
możliwość obejścia z zewnątrz za pomocą wkrętaka
możliwość modyfikacji w nie zamkniętym WŁ.
w zamkniętym WYŁ. nie można obejść.
Project planning information
Zewnętrzna tabliczka ostrzegawcza/tabliczka informacyjna na zaczepy
Cannot be combined with NZM...-XDZ additional handle
With special short extension shaft
For extremely narrow fittings
Komplet obejmujący również napęd obrotowy i elementy łączeniowe.
Stosowane do
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
blokowane
podwójne
Wskazówki

Circuit‐breaker can also be installed in a lying position 90 ° left/right, with the handle still in the same position.
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Handle for power circuit breaker (EC000229)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Uchwyt do urządzeń sterujących (ecl@ss10.0.1-27-37-04-14 [AKF012014])
With restart blockage
Nie
Z zamkiem na klucz
Nie
Kłódka
Tak
Kolor
Czerwony
Suitable for emergency stop
Tak
With extension shaft
Nie
Suitable for power circuit breaker
Tak
Suitable for switch disconnector
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 12

Aprobaty

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12