Delivery program

Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Deurkoppelingshandgreep
Norm/goedkeuring
UL/CSA, IEC
Bouwgrootte
NZM3
Beschrijving
Deurkoppelingshandgreep voor bediening van de schakelaar door de gesloten schakelkastdeur
Functie
Rood-geel voor NOOD-UIT
Beschermingsgraad
UL/CSA Type 4X, Type 12
IP66
Afsluitbaarheid
Met deurvergrendeling
Afsluitbaar op greep en op de schakelaar met ieder maximaal 3 hangsloten
Deurvergrendeling
Deur kan worden geopend in UIT.
extern overbrugbaar met schroevendraaier
Wijzigbaar in niet afgesloten AAN
In afgesloten UIT niet overbrugbaar.
Projecteringsinformatie
Extra waarschuwingsplaat/indicatieplaatje clipmontage
Niet met handgreep NZM...-XDZ combineerbaar
met speciale korte asverlenging
Voor extreem kleine ruimten
Compleet inclusief draaiaandrijving en koppeldelen
Toepasbaar voor
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
Afsluitbaar
dubbel
aanwijzingen

Schakelaar ook 90° links/rechts horizontaal inbouwbaar, bij altijd dezelfde greeppositie.
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Bedieningsknop voor vermogensschakelaar (EC000229)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Handgreep voor schakelapparaten (ecl@ss13-27-37-04-14 [AKF012019])
Met inschakelvergrendeling
No
Met sleutelslot
No
Hangslotvergrendeling
Yes
Kleur
Rood
Geschikt voor noodstop
Yes
Met as
No
Geschikt voor vermogensschakelaar
Yes
Geschikt voor lastscheider
Yes
Beschermingsgraad (NEMA)
4X, 12

Approvals

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12