Leveringsprogram

Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Dørkoblingshåndtak
Norm/registrering
UL/CSA, IEC
Størrelse
NZM3
Beskrivelse
Roterende håndtak for dørkobling til betjening av bryteren med lukket kontrollpaneldør
Funksjon
Rød-gul for NØDSTOPP
Kapslingsklasse
UL/CSA Type 4X, Type 12
IP66
Låsbarhet
med dørlåsen
kan låses på grepet og bryteren med med maks. 3 hengelåser på hver
Dørlåsen
Dør som skal åpnes er AV
kan velges eksternt med skrutrekker
kan endres hvis PÅ ikke er låst
ikke valgbar ved låst AV
Prosjekteringsinformasjon
Eksternt varselskilt/typeskilt med klipsfeste
kan ikke kombineres med tilleggshåndtak NZM...-XDZ.
med spesielt kort akselforlenger
for ekstrem trang innbygging
komplett inkludert roterende drivverk og koblingsdeler
kan brukes for
NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4)
låsbar
dobbelt
Merknader

Bryteren kan også monteres liggende 90° mot venstre/høyre, alltid ved samme gripestilling.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Håndtak for bryterapparater (EC000229)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Circuit breaker (LV < 1 kV) / Handle for switch devices (ecl@ss13-27-37-04-14 [AKF012019])
Med omstartsperre
No
No
Låses med hengelås
Yes
Farge
Rød
Egnet for nødstopp
Yes
Med aksling
No
Egnet for effektbryter
Yes
Egnet for lastskillebryter
Yes
Beskyttelsesgrad (NEMA)

Godkjenninger

Product Standards
UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.
E140305
UL Category Control No.
DIHS
CSA File No.
022086
CSA Class No.
1437-01
North America Certification
UL listed, CSA certified
Degree of Protection
IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12