Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Automatiske kretsbrytere
Poler
2-polet
Utløsningskarakteristikk
C
Bruk
Koblingsenheter for likestrømsanvendelser
Bruk
Koblingsenheter for likestrømsanvendelser
Nominell strøm [In]
13 A
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60947-2 [Icu]
10 kA
Sortiment
FAZ-DC

Tekniske data

Elektrisk
Standarder og bestemmelser
EN 45545-2; IEC 61373
Måledriftsspenning [Ue]
250 (per Pol) V DC
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60947-2 [Icu]
10 kA
Karakteristikk
C
maks. foranstilt sikring
100 A gL/gG
Selektivitetsklasse
3
LevetidLevetid [Bryteroperasjoner]
> 10000
Energi-innmatingsretning
polet
Mekanisk
Hettemonteringsmål
45 mm
Mål for kapslingssokkel
80 mm
Monteringsbredde per pol
17.5 mm
montasje
DIN-skinne IEC/EN 60715
Kapslingsklasse
IP20, IP40 (montert)
Klemmer oppe og nede
Skruestikke/løfteklemmer
Klemmebeskyttelse
finger-/håndtrykksikker etter BGV A2
Klemmekapasitet
1 × 25 mm2
Klemmekapasitet
2 × 10 mm2
Materialtykkelse for skinnesystem
0,8 - 2 mm
Monteringsposisjon
etter ønske

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
13 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
5.3 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-40 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+75 °C
lineært per +1 °C fører til 0,5 % akseptans for strømbærerkapasiteten

Tekniske data etter ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Automatsikring (EC000042)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Miniature circuit breaker (MCB) (ecl@ss13-27-14-19-01 [AAB905019])
Innbyggingsdybde
70.5
Utløsningskarakteristikk
C
Poltall (totalt)
2
Antall beskyttede poler
2
Merkestrøm
13
Merkespenning
250
Nominell isolasjonspenning Ui
440
Merkespenningstyrke Uimp
4
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V
0
Spenningstype
DC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V
0
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V
10
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V
10
Frekvensområde
50 - 60
Effekttap
4.6
Energibegrensningsklasse
3
Innfelt montasje
No
Medkoblende nulleder
No
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
2
Tilleggsinnretning mulig
Yes
Bredde i antall modulmellomrom
2
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Omgivelsestemperatur under drift
-25 - 75
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1 - 25
Eksplosjonssikker
No

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898; EN 45545-2; IEC 61373; UL 1077; CSA-C22.2 No. 235; CE marking