Lieferprogramm

Grundfunktion
Leitungsschutzschalter
Anzahl der Pole
2-polig
Auslösecharakteristik
C
Anwendung
Schaltgeräte für DC-Anwendungen
Anwendung
Schaltgeräte für DC-Anwendungen
Bemessungsstrom [In]
13 A
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2 [Icu]
10 kA
Sortiment
FAZ-DC

Technische Daten

Elektrisch
Normen und Bestimmungen
EN 45545-2; IEC 61373
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
250 (je Pol) V DC
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2 [Icu]
10 kA
Charakteristik
C
max. Vorsicherung
100 A gL/gG
Selektivitätsklasse
3
LebensdauerLebensdauer [Betrieb]
> 10000
Energie-Einspeiserichtung
Polaritätsabhängig
Mechanisch
Standardfrontabmessung
45 mm
Gehäusesockelmaß
80 mm
Einbaubreite je Pol
17.5 mm
Montage
IEC/EN 60715 Hutschiene
Schutzart
IP20, IP40 (wenn montiert)
Klemmen oben und unten
Doppelfunktionsklemmen
Klemmenschutz
Finger- und handrückensicher nach BGV A2
Anschlussquerschnitte
1 x 25 mm2
Anschlussquerschnitte
2 x 10 mm2
Materialstärke Verschienung
0,8 … 2 mm
Einbaulage
Nach Bedarf

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
13 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
5.3 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-40 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+75 °C
linear, je +1 °C, führt zu einer Abnahme um 0,5 % der Strombelastbarkeit

Technische Daten nach ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Leitungsschutzschalter (EC000042)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Leitungsschutzeinrichtung / Leitungsschutzschalter (ecl@ss13-27-14-19-01 [AAB905019])
Einbautiefe
70.5 mm
Auslösecharakteristik
C
Polzahl (gesamt)
2
Anzahl der abgesicherten Pole
2
Bemessungsstrom
13 A
Bemessungsspannung
250 V
Bemessungsisolationsspannung Ui
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V
0 kA
Spannungsart
DC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V
10 kA
Frequenz
50 - 60 Hz
Verlustleistung
4.6 W
Energiebegrenzungsklasse
3
Unterputzmontage
No
Mitschaltender Neutralleiter
No
Überspannungskategorie
3
Verschmutzungsgrad
2
Zusatzeinrichtungen möglich
Yes
Breite in Teilungseinheiten
2
Schutzart (IP)
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 75 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
1 - 25 mm²
Explosionsgeschützt
No

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898; EN 45545-2; IEC 61373; UL 1077; CSA-C22.2 No. 235; CE marking