Программа поставок

Основная функция
Линейные защитные автоматы
Полюсы
4-полюсн.
Характеристика срабатывания
D
Применение
Коммутационные устройства для промышленного оборудования и специальных зданий
Расчетный рабочий ток [In]
20 A
Измерительная коммутационная способность по IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 кА
Ассортимент
FAZ

Технические характеристики

Электрический
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60898
Номинальное напряжение [Ue] [Ue]
240/415 В перем. тока
Номинальное напряжение [Ue]
60 (на полюс) В пост. тока
Измерительная коммутационная способность по IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 кА
Эксплуатационное быстродействие
7.5 кА
Характеристика
B, C, D, K, S, Z
макс. входной предохранитель
125 A gL/gG
Класс селективности
3
срок службысрок службы [Переключения]
> 10000
Направление подвода питания
любая
Механический
Монтажный размер колпачков
45 мм
Цокольный размер корпуса
80 мм
Монтажная ширина на полюс
17.5 мм
Монтаж
DIN рейка IEC/EN 60715
Класс защиты
IP20, IP40 (встроенный)
Клеммы вверху и внизу
Зажимы/приподнятые зажимы
Защита клемм
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук согласно BGV A2
Поперечные сечения соединения
1 × 25 мм2
Поперечные сечения соединения
2 × 10 мм2
Толщина материала сборной шины
0,8 - 2 мм
установочное положение
любая

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
20 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
8 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
0 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-40 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроустановки, электромонтажные материалы / Линейные защитные автоматы, предохранители / Линейные защитные автоматы (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Release characteristic
D
Number of poles (total)
4
Number of protected poles
4
Rated current
20 A
Rated voltage
400 V
Rated insulation voltage Ui
440 V
Rated impulse withstand voltage Uimp
4 kV
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V
15 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V
15 kA
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
4
Built-in depth
70.5 mm
Degree of protection (IP)
IP20
Ambient temperature during operating
-25 - 75 °C
Connectable conductor cross section multi-wired
1 - 25 mm²
Connectable conductor cross section solid-core
1 - 25 mm²

Характеристики

характеристика
122U025
Пропускаемая энергия
Определение согласно IEC/EN 60898
характеристика
122U026
характеристика
122U024
характеристика
122U023
122U051
Характеристика срабатывания при 30 °C:
B, C, D согласно IEC/EN 60898

Размеры

1220DIM-57