Program dostaw

Funkcja podstawowa
wyłącznik ochronny
Bieguny
4-biegunowe
Rodzaj wyzwolenia
D
Aplikacja
Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Prąd znamionowy [In]
20 A
Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Asortyment
FAZ

Dane Techniczne

elektryczny
Normy i przepisy
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60898
znamionowe napięcie pracy [Ue] [Ue]
240/415 V AC
znamionowe napięcie pracy [Ue]
60 (per pole) napięcie stałe, V
Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Operational switching capacity
7.5 kA
Charakterystyka
B, C, D, K, S, Z
Max. back-up fuse
125 A gL/gG
Selectivity Class
3
trwałośćLifespan [Operations]
> 10000
Kierunek zasilania energią
dowolne, zgodne z wymaganiami
mechaniczny
Standardowe wymiary frontu
45 mm
Wymiar gniazdka obudowy
80 mm
Mounting width per pole
17.5 mm
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
Przekrój doprowadzeń
1 x 25 mm2
Przekrój doprowadzeń
2 x 10 mm2
Grubość materiału szyn
0.8 … 2 mm
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
20 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
8 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-40 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+75 °C
liniowo na +1°C, co prowadzi do zmniejszenia obciążalności prądem o 0,5%
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wyłącznik nadmiarowo-prądowy / Wyłącznik nadmiarowo-prądowy (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Charakterystyka wyzwalania
D
Liczba biegunów (całkowita)
4
Liczba biegunów
4
Prąd znamionowy
20 A
Napięcie znamionowe
400 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
15 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
15 kA
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
4
Głębokość wbudowania
70.5 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 75 °C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm²

Krzywe charakterystyki

Krzywa charakterystyki
122U025
Let-through energy I2t
According to IEC/EN 60898
Krzywa charakterystyki
122U026
Krzywa charakterystyki
122U024
Krzywa charakterystyki
122U023
122U051
Rodzaj wyzwolenia przy 30°C:
B, C, D zgodnie z IEC/EN 60898

Wymiary

1220DIM-57