Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Automatiske kretsbrytere
Poler
4-polet
Utløsningskarakteristikk
C
Bruk
Koblingsenheter for industriell bruk og hevet funksjonelt bygg
Nominell strøm [In]
3.5 A
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Sortiment
FAZ

Tekniske data

Elektrisk
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Frakoblingskapasitet i henhold til UL
10 (UL1077) kA
Maks. driftsspenning i henhold til IEC/EN 60947-2
440 V AC
Nominell omkoblingskapasitet i henhold til IEC/EN 60947-2 (maksimal driftsspenning) [Icu]
10 kA
Nominell frakoblingskapasitet ved kortslutning i henhold til IEC/EN 60947-2 (maksimal driftsspenning) [Ics]
7,5 kA
Merkespenning i henhold til IEC/EN 60898-1 [Un]
415 V AC
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 kA
Nominell frakoblingskapasitet iht. IEC/EN 60898-1 [Ics]
7,5 kA

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
3.5 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
5.2 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-40 °C
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
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Miniature circuit breaker (MCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Utløsningskarakteristikk
C
Poltall (totalt)
4
Antall beskyttede poler
4
Merkestrøm
3.5 Amp
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
15 Kilo-Amp
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 bei 400 V
15 Kilo-Amp
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
4