Programma di fornitura

Funzione di base
interruttore di protezione della linea
Poli
3 poli+N
Curva caratteristica d'intervento
D
Applicazione
Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta
Corrente nominale [In]
10 A
Potere nominale di apertura secondo IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Assortimento
FAZ

Dati tecnici

Elettrico
Conformità alle norme
EN 45545-2; IEC 61373
Tensione nominale di impiego [Ue] [Ue]
240/415 V AC
Tensione nominale di impiego [Ue]
60 (per polo) V DC
Potere nominale di apertura secondo IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Potere di commutazione d'impiego
7.5 kA
Curva caratteristica
B, C, D, K, S, Z
Max. fusibile a monte
125 A gL/gG
Classe di selettività
3
DurataDurata [Manovre]
> 10000
Senso di alimentazione
A piacere
Meccanico
Misura di montaggio calotta
45 mm
Misura zoccolo custodia
80 mm
Larghezza di montaggio per polo
17.5 mm
Montaggio
Guida omega IEC/EN 60715
Grado di protezione
IP20, IP40 (incorporato)
Morsetti sopra e sotto
Morsetti a bocca/sollevabili
Protezione morsetti
protetto contro i contatti con le dita/dorso della mano secondo BGV A2
Sezioni di collegamento
1 x 25 mm2
Sezioni di collegamento
2 x 10 mm2
Spessore materiale sbarra di distribuzione
0,8 - 2 mm
Posizione di montaggio
facoltativa

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
10 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
4.7 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
0 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-40 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+75 °C
lineare per +1°c causa una diminuzione dello 0,5% del carico di corrente
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l’installazione in serie/su parete (EG000020) / interruttore magnetotermico (EC000042)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Interruttore di potenza / Interruttore di potenza (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
curva d'intervento
D
numero di poli (totale)
4
numero di poli protetti
3
corrente di dimensionamento
10 A
tensione di dimensionamento
400 V
tensione di isolamento nominale Ui
440 V
resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 kV
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
10 kA
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
10 kA
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
15 kA
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
15 kA
tipo di tensione di alimentazione
AC
frequenza
50 - 60 Hz
classe di limitazione energetica
3
adatto per installazione a incasso
no
conduttore neutro a connessione
categoria di sovratensione
3
grado di inquinamento
2
dispositivi supplementari possibili
larghezza in unità di suddivisione
4
profondità di incasso
70.5 mm
grado di protezione (IP)
IP20
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 - 75
sezione conduttore collegabile multifilare
1 - 25 mm
sezione conduttore collegabile unifilare
1 - 25 mm

Curve caratteristiche

Caratteristica
122U025
Energia passante
Rilevamento secondo IEC/EN 60898
Caratteristica
122U026
Caratteristica
122U024
Caratteristica
122U023
122U051
Curva caratteristica d'intervento a 30 °C:
B, C, D secondo IEC/EN 60898

Dimensioni

1220DIM-57