278988 FAZ-D3/3N
Automatsikring, 3 A, 3p+N, karakteristisk: D
Alternate Catalog No.
FAZ-D3/3N
EL-Nummer
1691211
Automatiske kretsbrytere FAZ, 3-polet+N, Tripping Characteristic: D, Rated current In: 3 A, Rated switching capacity (IEC/EN 60947-2): 15 kA, Koblingsenheter for industriell bruk og hevet funksjonelt bygg
Leveringsprogram
Grunnfunksjon
Automatiske kretsbrytere
Poler
3-polet+N
Utløsningskarakteristikk
D
Bruk
Koblingsenheter for industriell bruk og hevet funksjonelt bygg
Nominell strøm [In]
3 A
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Sortiment
FAZ
Tekniske data
Elektrisk
Standarder og bestemmelser
EN 45545-2; IEC 61373
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
3 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
3.7 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-40 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+75 °C
lineært per +1 °C fører til 0,5 % akseptans for strømbærerkapasiteten
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Automatsikring (EC000042)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Miniature circuit breaker (MCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Innbyggingsdybde
70.5
Utløsningskarakteristikk
D
Poltall (totalt)
4
Antall beskyttede poler
3
Merkestrøm
3
Merkespenning
400
Nominell isolasjonspenning Ui
440
Merkespenningstyrke Uimp
4
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 230 V
10
Spenningstype
AC
Nominell bryteevne Icn iflg. EN 60898 bei 400 V
10
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 230 V
15
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 ved 400 V
15
Frekvensområde
50 - 60
Energibegrensningsklasse
3
Innfelt montasje
Nei
Medkoblende nulleder
Ja
Overspenningskategori
3
Forurensningsgrad
2
Tilleggsinnretning mulig
Ja
Bredde i antall modulmellomrom
4
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Omgivelsestemperatur under drift
-25 - 75
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet
1 - 25
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet
1 - 25
Eksplosjonssikker
Nei
EU
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center