Lieferprogramm
Grundfunktion
Leitungsschutzschalter
Anzahl der Pole
3 Pole + N
Auslösecharakteristik
B
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Bemessungsstrom [In]
32 A
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Sortiment
FAZ
Technische Daten
Elektrisch
Normen und Bestimmungen
EN 45545-2; IEC 61373
Bemessungsbetriebsspannung [Ue] [Ue]
240/415 V AC
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
60 (je Pol) V DC
Bemessungsspannung nach UL [Un]
480Y/277 V AC
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Bemessungsschaltvermögen nach UL
10 (UL1077) kA
Maximale Betriebsspannung nach IEC/EN 60947-2
440 V AC
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2 (max. Betriebsspannung)
[Icu]
10 kA
Betriebsbemessungskurzschluss-Schaltvermögen nach IEC/EN 60947-2 (max Betriebsspannung)
[Ics]
7,5 kA
Bemessungsspannung nach IEC/EN 60898-1
[Un]
415 V AC
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 kA
Betriebsbemessungskurzschluss-Schaltvermögen nach IEC/EN 60898-1 [Ics]
7,5 kA
Betriebsschaltvermögen
7.5 kA
Charakteristik
B, C, D, K, S, Z
max. Vorsicherung
125 A gL/gG
Selektivitätsklasse
3
LebensdauerLebensdauer [Betrieb]
> 10000
Energie-Einspeiserichtung
nach Bedarf
Mechanisch
Standardfrontabmessung
45 mm
Gehäusesockelmaß
80 mm
Einbaubreite je Pol
17.5 mm
Montage
IEC/EN 60715 Hutschiene
Schutzart
IP20, IP40 (wenn montiert)
Klemmen oben und unten
Doppelfunktionsklemmen
Klemmenschutz
Finger- und handrückensicher nach BGV A2
Anschlussquerschnitte
1 x 25 mm2
Anschlussquerschnitte
2 x 10 mm2
Materialstärke Verschienung
0.8 - 2 mm
Einbaulage
Nach Bedarf
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439
Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
32 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
12.5 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-40 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+75 °C
linear, je +1 °C, führt zu einer Abnahme um 0,5 % der Strombelastbarkeit
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
Technische Daten nach ETIM 8.0
Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Leitungsschutzschalter (EC000042)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Leitungsschutzeinrichtung / Leitungsschutzschalter (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Einbautiefe
70.5 mm
Auslösecharakteristik
B
Polzahl (gesamt)
4
Anzahl der abgesicherten Pole
3
Bemessungsstrom
32 A
Bemessungsspannung
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V
10 kA
Spannungsart
AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V
15 kA
Frequenz
50 - 60 Hz
Energiebegrenzungsklasse
3
Unterputzmontage
nein
Mitschaltender Neutralleiter
ja
Überspannungskategorie
3
Verschmutzungsgrad
2
Zusatzeinrichtungen möglich
ja
Breite in Teilungseinheiten
4
Schutzart (IP)
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 75 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
1 - 25 mm²
Explosionsgeschützt
nein
Approbationen
Product Standards
IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898; EN 45545-2; IEC 61373; UL 1077; CSA-C22.2 No. 235; CE marking
Kennlinien
-
(Web)
DWG-Dateien
edz-Dateien
Step-Dateien
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center