Gamme de livraison

Fonction de base
Disjoncteurs modulaires
Nombre de pôles
3
Caractéristique de déclenchement
D
Application
Appareillage électrique pour le tertiaire de pointe et l’industrie
Courant assigné [In]
6 A
Pouvoir assigné de coupure selon IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Gamme
FAZ

Caractéristiques techniques

Electriques
Conformité aux normes
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60898
Tension assignée d'emploi [Ue] [Ue]
240/415 V AC
Tension assignée d'emploi [Ue]
60 (pour chaque pôle) V DC
Pouvoir assigné de coupure selon IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Pouvoir de coupure d'emploi
7.5 kA
Caractéristiques
B, C, D, K, S, Z
Calibre max. fusible amont
125 A gL/gG
Classe de sélectivité
3
Longévité mécaniqueLongévité [manœuvres]
> 10000
Sens d'alimentation en énergie
quelconque
Mécaniques
Dimension capots
45 mm
Dimension du socle
80 mm
Largeur de montage utile par pôle
17.5 mm
Facilité de montage et gain de place
Profilé chapeau EN 60715
Degré de protection
IP20, IP40 (incorporé dans l'équipement)
Bornes en haut et en bas
A cages et à vis
Capots des bornes
Protection contre les contacts avec les doigts et le dos de la main selon BGV A2
Sections raccordables
1 x 25 mm2
Sections raccordables
2 x 10 mm2
Epaisseur des barres
0.8 … 2 mm
Position de montage
Quelconque

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
6 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
4.4 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-40 °C
Température d’emploi max.
+75 °C
linéaire par +1 °C provoque une diminution de 0,5 % de l'intensité admissible
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
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Disjoncteur (EC000042)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Système de disjoncteur modulaire (MCB) / Disjoncteur modulaire (MCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
D
nombre de pôles (total)
3
nombre de pôles protégés
3
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
tension assignée (Ue)
400 V
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
10 kA
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
10 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
15 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
15 kA
type de tension
AC
fréquence
50 - 60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
adapté à une installation encastrée
non
pôle neutre sectionné simultanément
non
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
produits auxiliaires associables
oui
largeur en nombre de modules
3
profondeur d'encastrement
70.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25 - 75 °C
section de raccordement cable souple
1 - 25 mm²
section de raccordement cable rigide
1 - 25 mm²

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898; EN 45545-2; IEC 61373; UL 1077; CSA-C22.2 No. 235; CE marking
UL File No.
E177451
UL Category Control No.
QVNU2, QVNU8
CSA File No.
204453
CSA Class No.
3215-30
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Supplementary Protector only
Suitable for
Branch Circuits; not as BCPD
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Max. Voltage Rating
480Y/277 VAC
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -

Courbes caractéristiques

Courbe caractéristique
122U025
Contrainte thermique I2t
Détermination selon IEC/EN 60898
Courbe caractéristique
122U026
Courbe caractéristique
122U024
Courbe caractéristique
122U023
122U051
Caractéristique de déclenchement à 30 °C :
B, C, D selon IEC/EN 60898

Encombrements

1220DIM-56