Leveringsprogramma

Basisfunctie
Installatie-automaten
polen
2-polig
Afschakelkarakteristiek
D
Toepassing
Schakelapparatuur voor industriële toepassingen en hoogwaardige bedrijfsgebouwen
Nom. stroom [In]
40 A
Nom. schakelvermogen naar IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Assortiment
FAZ

Technische gegevens

Elektrisch
normen en bepalingen
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60898
nominale bedrijfsspanning [Ue] [Ue]
240/415 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue]
60 (per pool) V DC
Nom. schakelvermogen naar IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Bedrijfsschakelvermogen
7.5 kA
Karakteristiek
B, C, D, K, S, Z
Max. voorzekering
125 A gL/gG
Selectiviteitsklasse
3
LevensduurLevensduur [Schakelingen]
> 10000
voedingsrichting
Willekeurig
Mechanisch
Kapinbouwmaat
45 mm
Maat kastsokkel
80 mm
Inbouwbreedte per pool
17.5 mm
montage
DIN-rail IEC/EN 60715
beschermingsgraad
IP20, IP40 (ingebouwd)
Klemmen boven en onder
Raam-/liftklemmen
Klembeveiliging
Vinger-/handaanrakingsveilig conform BGV A2
Aansluitdiameters
1 x 25 mm2
Aansluitdiameters
2 x 10 mm2
Materiaaldikte rail
0.8 … 2 mm
inbouwpositie
willekeurig

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
40 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
7 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-40 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+75 °C
Lineair per +1 °C resulteert in 0,5% afname van de stroombelastbaarheid
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Leidings-kontaktverbreker / Leidings-kontaktverbreker (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Uitschakelkarakteristiek
D
Aantal polen (totaal)
2
Aantal beveiligde polen
2
Nom. (meet)stroom
40 Amp
Nom. (meet)spanning
400 Volt
Nom. isolatiespanning Ui
440 Volt
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
4 Kilovolt
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
10 Kiloamp
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
10 Kiloamp
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
15 Kiloamp
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
15 Kiloamp
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
-25 - 75 Graden Celsius
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
1 - 25 Vierkante millimeter
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
1 - 25 Vierkante millimeter

Goedkeuringen

Product Standards
IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898; UL 1077; CSA-C22.2 No. 235; CE marking
UL File No.
E177451
UL Category Control No.
QVNU2, QVNU8
CSA File No.
204453
CSA Class No.
3215-30
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Supplementary Protector only
Suitable for
Branch Circuits; not as BCPD
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Max. Voltage Rating
480Y/277 VAC; 96 VDC
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -

Karakteristieken

Karakteristiek
122U025
Doorlaatenergie I2t
Bepaling conform IEC/EN 60898
Karakteristiek
122U026
Karakteristiek
122U024
Karakteristiek
122U023
122U051
Afschakelkarakteristiek bij 30 °C:
B, C, D Conform IEC/EN 60898

Afmetingen

1220DIM-55