Dodavatelský program

Základní funkce
Instalační jističe
Póly
2-pólové
Spouštěcí charakteristika
D
Použití
Spínací přístroje pro průmyslové použití a účelové stavby
Jmenovitý pracovní proud [In]
40 A
jmenovitá spínací schopnost podle ČSN EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Sortiment
FAZ

Technická data

Elektrický
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60898
Jmenovité pracovní napětí [Ue] [Ue]
240/415 V AC
Jmenovité pracovní napětí [Ue]
60 (per pole) V DC
jmenovitá spínací schopnost podle ČSN EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Operational switching capacity
7.5 kA
Characteristic
B, C, D, K, S, Z
Max. back-up fuse
125 A gL/gG
Selectivity Class
3
životnostLifespan [Operations]
> 10000
Směr přívodů napájení
libovolná
Mechanický
Standardní přední rozměry
45 mm
Výška krabice
80 mm
Mounting width per pole
17.5 mm
Montáž
na DIN lištu ČSN EN 60715
Stupeň krytí
IP20, IP40 (vestavěno)
Horní a spodní část svorek
Twin-purpose terminals
Svorková ochrana
Finger and back-of-hand proof to BGV A2
Svorkové výkony
1 x 25 mm2
Svorkové výkony
2 x 10 mm2
Tloušťka materiálu sběrnicového budiče
0.8 … 2 mm
Poloha při montáži
libovolná

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
40 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
7 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-40 °C
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
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektroinstalacní zarízení, prístroj / Ochranný vypínac vedení / Ochranný vypínac vedení (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Release characteristic
D
Number of poles (total)
2
Number of protected poles
2
Rated current
40 A
Rated voltage
400 V
Rated insulation voltage Ui
440 V
Rated impulse withstand voltage Uimp
4 kV
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 230 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn EN 60898 at 400 V
10 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 230 V
15 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icu IEC 60947-2 at 400 V
15 kA
Voltage type
AC
Frequency
50 - 60 Hz
Current limiting class
3
Suitable for flush-mounted installation
No
Concurrently switching N-neutral
No
Over voltage category
3
Pollution degree
2
Additional equipment possible
Yes
Width in number of modular spacings
2
Built-in depth
70.5 mm
Degree of protection (IP)
IP20
Ambient temperature during operating
-25 - 75 °C
Connectable conductor cross section multi-wired
1 - 25 mm²
Connectable conductor cross section solid-core
1 - 25 mm²

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898; UL 1077; CSA-C22.2 No. 235; CE marking
UL File No.
E177451
UL Category Control No.
QVNU2, QVNU8
CSA File No.
204453
CSA Class No.
3215-30
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Supplementary Protector only
Suitable for
Branch Circuits; not as BCPD
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Max. Voltage Rating
480Y/277 VAC; 96 VDC
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -

Charakteristiky

Charakteristika
122U025
Let-through energy I2t
According to IEC/EN 60898
Charakteristika
122U026
Charakteristika
122U024
Charakteristika
122U023
122U051
Aktivační charakteristiky při 30 °C:
B, C, D podle normy IEC/EN 60898

Rozměry

1220DIM-55