Программа поставок

Основная функция
Линейные защитные автоматы
Полюсы
2-полюсн.
Характеристика срабатывания
C
Применение
Коммутационные устройства для промышленного оборудования и специальных зданий
Расчетный рабочий ток [In]
2 A
Измерительная коммутационная способность по IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 кА
Ассортимент
FAZ

Технические характеристики

Электрический
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60898
Номинальное напряжение [Ue] [Ue]
240/415 В перем. тока
Номинальное напряжение [Ue]
60 (на полюс) В пост. тока
Номинальное напряжение в соответствии с UL [Un]
480Y/277 В пер. тока
Измерительная коммутационная способность по IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 кА
Отключающая способность в соответствии с UL
10 (UL1077) кА
Максимальное рабочее напряжение согласно стандарту IEC/EN 60947-2
440 В пер. тока
Номинальная коммутационная способность согласно стандарту IEC/EN 60947-2 (при максимальном рабочем напряжении) [Icu]
10 кА
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность согласно стандарту IEC/EN 60947-2 (при максимальном рабочем напряжении) [Ics]
7,5 kA
Номинальное напряжение согласно стандарту IEC/EN 60898-1 [Un]
415 В пер. тока
Номинальная коммутационная способность согласно стандарту IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 кА
Номинальная рабочая наибольшая отключающая способность согласно стандарту IEC/EN 60898-1 [Ics]
7,5 kA
Эксплуатационное быстродействие
7.5 кА
Характеристика
B, C, D, K, S, Z
макс. входной предохранитель
125 A gL/gG
Класс селективности
3
срок службысрок службы [Переключения]
> 10000
Направление подвода питания
любая
Механический
Монтажный размер колпачков
45 мм
Цокольный размер корпуса
80 мм
Монтажная ширина на полюс
17.5 мм
Монтаж
DIN рейка IEC/EN 60715
Класс защиты
IP20, IP40 (встроенный)
Клеммы вверху и внизу
Зажимы/приподнятые зажимы
Защита клемм
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук согласно BGV A2
Поперечные сечения соединения
1 × 25 мм2
Поперечные сечения соединения
2 × 10 мм2
Толщина материала сборной шины
0,8 - 2 мм
установочное положение
любая

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Datos técnicos para la verificación del diseño
Intensidad asignada de empleo para disipación térmica específica [In]
2 A
Disipación térmica por polo, en función de la intensidad [Pvid]
0 W
Disipación térmica del equipo, en función de la intensidad [Pvid]
2.8 W
Disipación térmica estática, en función de la intensidad [Pvs]
0 W
Capacidad de disipación térmica [Pdiss]
0 W
Temperatura ambiente mínima de funcionamiento
-40 °C
Temperatura ambiente máxima de funcionamiento
+75 °C
linear, per +1 °C, results in a 0.5% reduction of current carrying capacity
Verificación de diseño IEC / EN 61439
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.3.2 Verificación de la resistencia de los materiales aislantes en condiciones de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.3.3. Verificación de la resistencia de los materiales aislantes al calor excesivo y al fuego debido a los efectos eléctricos internos
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.5 Elevación
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.6 Impacto mecánico
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.4 Distancias de separación y fuga
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9 Propiedades de aislamiento10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9 Propiedades de aislamiento10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9 Propiedades de aislamiento10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple los requisitos, siempre que se observe la información del folleto de instrucciones (IL).

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Aparatos de protección y fusibles (EG000020) / Protector magnetotérmico (MCB) (EC000042)
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Instalación eléctricas, equipo / Interruptor cortacircuito automático / Interruptor cortacircuito automático (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Tipo de disparo
C
Número de polos (total)
2
Número de polos protegidos
2
Corriente nominal
2 Ampere
Tensión nominal
400 Volt
Tensión Ui con aislamiento nominal
440 Volt
Tipo de tensión
CA
Intérvalo de frecuencia
50 - 60 Hertz
Clase de limitación de intensidad
3
Compatible para instalación superficial
No
Conmutación simultánea N-neutral
No
Categoría de sobretensión
3
Nivel de polución
2
Equipos adicionales posibles
Anchura según espacios de modulos
2
Profundidad
70.5 Millimeter
Grado de protección (IP)
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento
-25 - 75 Degrees celsius
Sección transversal del conductor conectable - multicable
1 - 25 Square millimeter
Sección transversal del conductor conectable - núcleo sólido
1 - 25 Square millimeter

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898; UL 1077; CSA-C22.2 No. 235; CE marking
UL File No.
E177451
UL Category Control No.
QVNU2, QVNU8
CSA File No.
204453
CSA Class No.
3215-30
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Supplementary Protector only
Suitable for
Branch Circuits; not as BCPD
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Max. Voltage Rating
480Y/277 VAC; 96 VDC
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -

Характеристики

характеристика
122U025
Пропускаемая энергия
Определение согласно IEC/EN 60898
характеристика
122U026
характеристика
122U024
характеристика
122U023
122U051
Характеристика срабатывания при 30 °C:
B, C, D согласно IEC/EN 60898

Размеры

1220DIM-55