Dodavatelský program

Základní funkce
Instalační jističe
Póly
2-pólové
Spouštěcí charakteristika
C
Použití
Spínací přístroje pro průmyslové použití a účelové stavby
Jmenovitý pracovní proud [In]
2 A
jmenovitá spínací schopnost podle ČSN EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Sortiment
FAZ

Technická data

Elektrický
Normy a ustanovení
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60898
Jmenovité pracovní napětí [Ue] [Ue]
240/415 V AC
Jmenovité pracovní napětí [Ue]
60 (per pole) V DC
Rated voltage according to UL [Un]
480Y/277 V AC
jmenovitá spínací schopnost podle ČSN EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Breaking capacity according to UL
10 (UL1077) kA
Max operational voltage according to IEC/EN 60947-2
440 V AC
Rated switching capacity according to IEC/EN 60947-2 (max operational voltage) [Icu]
10 kA
Rated service short-circuit breaking capacity according to IEC/EN 60947-2 (max operational voltage) [Ics]
7,5 kA
Rated voltage according to IEC/EN 60898-1 [Un]
415 V AC
jmenovitá spínací schopnost podle ČSN EN 60898-1 [Icn]
10 kA
Rated service short-circuit breaking capacity according to IEC/EN 60898-1 [Ics]
7,5 kA
Operational switching capacity
7.5 kA
Characteristic
B, C, D, K, S, Z
Max. back-up fuse
125 A gL/gG
Selectivity Class
3
životnostLifespan [Operations]
> 10000
Směr přívodů napájení
libovolná
Mechanický
Standardní přední rozměry
45 mm
Výška krabice
80 mm
Mounting width per pole
17.5 mm
Montáž
na DIN lištu ČSN EN 60715
Stupeň krytí
IP20, IP40 (vestavěno)
Horní a spodní část svorek
Twin-purpose terminals
Svorková ochrana
Finger and back-of-hand proof to BGV A2
Svorkové výkony
1 x 25 mm2
Svorkové výkony
2 x 10 mm2
Tloušťka materiálu sběrnicového budiče
0.8 … 2 mm
Poloha při montáži
libovolná

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Datos técnicos para la verificación del diseño
Intensidad asignada de empleo para disipación térmica específica [In]
2 A
Disipación térmica por polo, en función de la intensidad [Pvid]
0 W
Disipación térmica del equipo, en función de la intensidad [Pvid]
2.8 W
Disipación térmica estática, en función de la intensidad [Pvs]
0 W
Capacidad de disipación térmica [Pdiss]
0 W
Temperatura ambiente mínima de funcionamiento
-40 °C
Temperatura ambiente máxima de funcionamiento
+75 °C
linear, per +1 °C, results in a 0.5% reduction of current carrying capacity
Verificación de diseño IEC / EN 61439
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.2 Resistencia a la corrosión
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.3.1 Verificación de la estabilidad térmica de los armarios
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.3.2 Verificación de la resistencia de los materiales aislantes en condiciones de calor normales
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.3.3. Verificación de la resistencia de los materiales aislantes al calor excesivo y al fuego debido a los efectos eléctricos internos
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.4 Resistencia a radiación ultravioleta (UV)
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.5 Elevación
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.6 Impacto mecánico
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.2 Resistencia de materiales y piezas10.2.7 Inscripciones
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.3 Grado de protección de montajes
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.4 Distancias de separación y fuga
Cumple con los requisitos de la norma del producto.
10.5 Protección contra descargas eléctricas
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.6 Incorporación de dispositivos y componentes de conmutación
No se aplica, ya que todo el equipo de conmutación debe ser evaluado.
10.7 Conexiones y circuitos eléctricos internos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.8 Conexiones de conductores externos
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9 Propiedades de aislamiento10.9.2 Resistencia eléctrica de frecuencia de alimentación
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9 Propiedades de aislamiento10.9.3 Tensión de impulso soportada
Es responsabilidad del cuadrista.
10.9 Propiedades de aislamiento10.9.4 Pruebas de armarios hechos de material aislante
Es responsabilidad del cuadrista.
10.10 Aumento de la temperatura
El cuadrista es responsable del cálculo del aumento de la temperatura. Eaton proporcionará datos de disipación de calor para los dispositivos.
10.11 Resistencia a los cortocircuitos
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.12 Compatibilidad electromagnética
Es responsabilidad del cuadrista. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de la aparamenta.
10.13 Función mecánica
El dispositivo cumple los requisitos, siempre que se observe la información del folleto de instrucciones (IL).

Technická data podle ETIM 7.0

Aparatos de protección y fusibles (EG000020) / Protector magnetotérmico (MCB) (EC000042)
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Instalación eléctricas, equipo / Interruptor cortacircuito automático / Interruptor cortacircuito automático (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Tipo de disparo
C
Número de polos (total)
2
Número de polos protegidos
2
Corriente nominal
2 Ampere
Tensión nominal
400 Volt
Tensión Ui con aislamiento nominal
440 Volt
Tipo de tensión
CA
Intérvalo de frecuencia
50 - 60 Hertz
Clase de limitación de intensidad
3
Compatible para instalación superficial
No
Conmutación simultánea N-neutral
No
Categoría de sobretensión
3
Nivel de polución
2
Equipos adicionales posibles
Anchura según espacios de modulos
2
Profundidad
70.5 Millimeter
Grado de protección (IP)
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento
-25 - 75 Degrees celsius
Sección transversal del conductor conectable - multicable
1 - 25 Square millimeter
Sección transversal del conductor conectable - núcleo sólido
1 - 25 Square millimeter

aprobace,

Product Standards
IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898; UL 1077; CSA-C22.2 No. 235; CE marking
UL File No.
E177451
UL Category Control No.
QVNU2, QVNU8
CSA File No.
204453
CSA Class No.
3215-30
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Supplementary Protector only
Suitable for
Branch Circuits; not as BCPD
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Max. Voltage Rating
480Y/277 VAC; 96 VDC
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -

Charakteristiky

Charakteristika
122U025
Let-through energy I2t
According to IEC/EN 60898
Charakteristika
122U026
Charakteristika
122U024
Charakteristika
122U023
122U051
Aktivační charakteristiky při 30 °C:
B, C, D podle normy IEC/EN 60898

Rozměry

1220DIM-55