Leveringsprogramma

Basisfunctie
Installatie-automaten
polen
1-polig+N
Afschakelkarakteristiek
C
Toepassing
Schakelapparatuur voor industriële toepassingen en hoogwaardige bedrijfsgebouwen
Nom. stroom [In]
15 A
Nom. schakelvermogen naar IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Assortiment
FAZ

Technische gegevens

Elektrisch
Nom. schakelvermogen naar IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Uitschakelvermogen volgens UL
10 (UL1077) kA
Max. bedrijfsspanning volgens IEC/EN 60947-2
254 V AC
Nominale schakelvermogen volgens IEC/EN 60947-2 (max. bedrijfsspanning) [Icu]
10 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij bedrijfskortsluiting volgens IEC/EN 60947-2 (max. bedrijfsspanning) [Ics]
7,5 kA
Nominale spanning volgens IEC/EN 60898-1 [Un]
240 V AC
Nom. schakelvermogen conform IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij bedrijfskortsluiting volgens IEC/EN 60898-1 [Ics]
7,5 kA

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
15 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
2.4 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-40 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+75 °C
Lineair per +1 °C resulteert in 0,5% afname van de stroombelastbaarheid
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Leidings-kontaktverbreker / Leidings-kontaktverbreker (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Uitschakelkarakteristiek
C
Aantal polen (totaal)
2
Aantal beveiligde polen
1
Nom. (meet)stroom
15 Amp
Nom. (meet)spanning
230 Volt
Nom. isolatiespanning Ui
440 Volt
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
4 Kilovolt
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
10 Kiloamp
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
10 Kiloamp
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
15 Kiloamp
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
15 Kiloamp
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
-25 - 75 Graden Celsius
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
1 - 25 Vierkante millimeter
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
1 - 25 Vierkante millimeter