Программа поставок

Основная функция
Линейные защитные автоматы
Полюсы
1-полюсный
Характеристика срабатывания
K
Применение
Коммутационные устройства для промышленного оборудования и специальных зданий
Расчетный рабочий ток [In]
13 A
Измерительная коммутационная способность по IEC/EN 60947-2 [Icu]
10 кА
Ассортимент
FAZ

Технические характеристики

Электрический
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60898
Номинальное напряжение [Ue] [Ue]
240 В перем. тока
Номинальное напряжение [Ue]
60 (на полюс) В пост. тока
Измерительная коммутационная способность по IEC/EN 60947-2 [Icu]
10 кА
Эксплуатационное быстродействие
7.5 кА
Характеристика
B, C, D, K, S, Z
макс. входной предохранитель
125 A gL/gG
Класс селективности
3
срок службысрок службы [Переключения]
> 10000
Направление подвода питания
любая
Механический
Монтажный размер колпачков
45 мм
Цокольный размер корпуса
80 мм
Монтажная ширина на полюс
17.5 мм
Монтаж
DIN рейка IEC/EN 60715
Класс защиты
IP20, IP40 (встроенный)
Клеммы вверху и внизу
Зажимы/приподнятые зажимы
Защита клемм
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук согласно BGV A2
Поперечные сечения соединения
1 × 25 мм2
Поперечные сечения соединения
2 × 10 мм2
Толщина материала сборной шины
0,8 - 2 мм
установочное положение
любая

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Intensidad asignada de empleo para disipación térmica específica [In]
13 A
Disipación térmica por polo, en función de la intensidad [Pvid]
0 W
Disipación térmica del equipo, en función de la intensidad [Pvid]
2.7 W
Disipación térmica estática, en función de la intensidad [Pvs]
0 W
Capacidad de disipación térmica [Pdiss]
0 W
Temperatura ambiente mínima de funcionamiento
-40 °C
Temperatura ambiente máxima de funcionamiento
+75 °C
linear, per +1 °C, results in a 0.5% reduction of current carrying capacity

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Aparatos de protección y fusibles (EG000020) / Protector magnetotérmico (MCB) (EC000042)
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Instalación eléctricas, equipo / Interruptor cortacircuito automático / Interruptor cortacircuito automático (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Tipo de disparo
K
Número de polos (total)
1
Número de polos protegidos
1
Corriente nominal
13 Ampere
Tensión nominal
230 Volt
Tensión Ui con aislamiento nominal
440 Volt
Tipo de tensión
CA
Intérvalo de frecuencia
50 - 60 Hertz
Clase de limitación de intensidad
3
Compatible para instalación superficial
No
Conmutación simultánea N-neutral
No
Categoría de sobretensión
3
Nivel de polución
2
Equipos adicionales posibles
Anchura según espacios de modulos
1
Profundidad
70.5 Millimeter
Grado de protección (IP)
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento
-25 - 75 Degrees celsius
Sección transversal del conductor conectable - multicable
1 - 25 Square millimeter
Sección transversal del conductor conectable - núcleo sólido
1 - 25 Square millimeter

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898; UL 1077; CSA-C22.2 No. 235; CE marking
UL File No.
E177451
UL Category Control No.
QVNU2, QVNU8
CSA File No.
204453
CSA Class No.
3215-30
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Supplementary Protector only
Suitable for
Branch Circuits; not as BCPD
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Max. Voltage Rating
277 VAC; 48 VDC
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -

Характеристики

характеристика
122U025
Пропускаемая энергия
Определение согласно IEC/EN 60898
характеристика
122U026
характеристика
122U024
Номинальный ток предохранителя îD
Определение согласно IEC/EN 60898
характеристика
122U023
122U051
Характеристика срабатывания при 30 °C:
K согласно IEC/EN 60947

Размеры

1220DIM-54