Program dostaw

Funkcja podstawowa
wyłącznik ochronny
Bieguny
1-biegunowy
Rodzaj wyzwolenia
K
Aplikacja
Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Prąd znamionowy [In]
13 A
Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60947-2 [Icu]
10 kA
Asortyment
FAZ

Dane Techniczne

elektryczny
Normy i przepisy
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60898
znamionowe napięcie pracy [Ue] [Ue]
240 V AC
znamionowe napięcie pracy [Ue]
60 (per pole) napięcie stałe, V
Znamionowa zdolność łączenia według IEC/EN 60947-2 [Icu]
10 kA
Operational switching capacity
7.5 kA
Charakterystyka
B, C, D, K, S, Z
Max. back-up fuse
125 A gL/gG
Selectivity Class
3
trwałośćLifespan [Operations]
> 10000
Kierunek zasilania energią
dowolne, zgodne z wymaganiami
mechaniczny
Standardowe wymiary frontu
45 mm
Wymiar gniazdka obudowy
80 mm
Mounting width per pole
17.5 mm
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
Przekrój doprowadzeń
1 x 25 mm2
Przekrój doprowadzeń
2 x 10 mm2
Grubość materiału szyn
0.8 … 2 mm
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
13 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
2.7 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-40 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+75 °C
liniowo na +1°C, co prowadzi do zmniejszenia obciążalności prądem o 0,5%

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Wyłączniki ochronne, bezpieczniki (EG000020) / Wyłącznik nadprądowy (EC000042)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Wyłącznik nadmiarowo-prądowy / Wyłącznik nadmiarowo-prądowy (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Charakterystyka wyzwalania
K
Liczba biegunów (całkowita)
1
Liczba biegunów
1
Prąd znamionowy
13 A
Napięcie znamionowe
230 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui
440 V
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
4 kV
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V
0 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V
0 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V
10 kA
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V
10 kA
Rodzaj napięcia
AC
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Klasa ograniczenia energii
3
Do instalacji podtynkowych
Nie
Jednocześnie rozłączany biegun N
Nie
Kategoria przepięcia
3
Stopień zanieczyszczenia
2
Możliwość dodatkowego wyposażenia
Tak
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Głębokość wbudowania
70.5 mm
Stopień ochrony (IP)
IP20
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 75 °C
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1 - 25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1 - 25 mm²

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898; UL 1077; CSA-C22.2 No. 235; CE marking
UL File No.
E177451
UL Category Control No.
QVNU2, QVNU8
CSA File No.
204453
CSA Class No.
3215-30
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Supplementary Protector only
Suitable for
Branch Circuits; not as BCPD
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Max. Voltage Rating
277 VAC; 48 VDC
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -

Krzywe charakterystyki

Krzywa charakterystyki
122U025
Let-through energy I2t
According to IEC/EN 60898
Krzywa charakterystyki
122U026
Krzywa charakterystyki
122U024
Let-through current îD
According to IEC/EN 60898
Krzywa charakterystyki
122U023
122U051
Rodzaj wyzwolenia przy 30°C:
K zgodnie IEC/EN 60947

Wymiary

1220DIM-54