Programma di fornitura

Funzione di base
interruttore di protezione della linea
Poli
a 1 polo
Curva caratteristica d'intervento
K
Applicazione
Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta
Corrente nominale [In]
13 A
Potere nominale di apertura secondo IEC/EN 60947-2 [Icu]
10 kA
Assortimento
FAZ

Dati tecnici

Elettrico
Conformità alle norme
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60898
Tensione nominale di impiego [Ue] [Ue]
240 V AC
Tensione nominale di impiego [Ue]
60 (per polo) V DC
Potere nominale di apertura secondo IEC/EN 60947-2 [Icu]
10 kA
Potere di commutazione d'impiego
7.5 kA
Curva caratteristica
B, C, D, K, S, Z
Max. fusibile a monte
125 A gL/gG
Classe di selettività
3
DurataDurata [Manovre]
> 10000
Senso di alimentazione
A piacere
Meccanico
Misura di montaggio calotta
45 mm
Misura zoccolo custodia
80 mm
Larghezza di montaggio per polo
17.5 mm
Montaggio
Guida omega IEC/EN 60715
Grado di protezione
IP20, IP40 (incorporato)
Morsetti sopra e sotto
Morsetti a bocca/sollevabili
Protezione morsetti
protetto contro i contatti con le dita/dorso della mano secondo BGV A2
Sezioni di collegamento
1 x 25 mm2
Sezioni di collegamento
2 x 10 mm2
Spessore materiale sbarra di distribuzione
0,8 - 2 mm
Posizione di montaggio
facoltativa

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
13 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
2.7 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
0 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-40 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+75 °C
lineare per +1°c causa una diminuzione dello 0,5% del carico di corrente

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l’installazione in serie/su parete (EG000020) / interruttore magnetotermico (EC000042)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Interruttore di potenza / Interruttore di potenza (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
curva d'intervento
K
numero di poli (totale)
1
numero di poli protetti
1
corrente di dimensionamento
13 A
tensione di dimensionamento
230 V
tensione di isolamento nominale Ui
440 V
resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 kV
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
0 kA
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
0 kA
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
10 kA
potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
10 kA
tipo di tensione di alimentazione
AC
frequenza
50 - 60 Hz
classe di limitazione energetica
3
adatto per installazione a incasso
no
conduttore neutro a connessione
no
categoria di sovratensione
3
grado di inquinamento
2
dispositivi supplementari possibili
larghezza in unità di suddivisione
1
profondità di incasso
70.5 mm
grado di protezione (IP)
IP20
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 - 75
sezione conduttore collegabile multifilare
1 - 25 mm
sezione conduttore collegabile unifilare
1 - 25 mm

Approvazioni

Product Standards
IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898; UL 1077; CSA-C22.2 No. 235; CE marking
UL File No.
E177451
UL Category Control No.
QVNU2, QVNU8
CSA File No.
204453
CSA Class No.
3215-30
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Supplementary Protector only
Suitable for
Branch Circuits; not as BCPD
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Max. Voltage Rating
277 VAC; 48 VDC
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -

Curve caratteristiche

Caratteristica
122U025
Energia passante
Rilevamento secondo IEC/EN 60898
Caratteristica
122U026
Caratteristica
122U024
Corrente passante îD
Rilevamento secondo IEC/EN 60898
Caratteristica
122U023
122U051
Curva caratteristica d'intervento a 30 °C:
K secondo IEC/EN 60947

Dimensioni

1220DIM-54