Lieferprogramm

Grundfunktion
Leitungsschutzschalter
Anzahl der Pole
1 Pol
Auslösecharakteristik
K
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Bemessungsstrom [In]
4 A
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2 [Icu]
10 kA
Sortiment
FAZ

Technische Daten

Elektrisch
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60898
Bemessungsbetriebsspannung [Ue] [Ue]
240 V AC
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
60 (je Pol) V DC
Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2 [Icu]
10 kA
Betriebsschaltvermögen
7.5 kA
Charakteristik
B, C, D, K, S, Z
max. Vorsicherung
125 A gL/gG
Selektivitätsklasse
3
LebensdauerLebensdauer [Betrieb]
> 10000
Energie-Einspeiserichtung
nach Bedarf
Mechanisch
Standardfrontabmessung
45 mm
Gehäusesockelmaß
80 mm
Einbaubreite je Pol
17.5 mm
Montage
IEC/EN 60715 Hutschiene
Schutzart
IP20, IP40 (wenn montiert)
Klemmen oben und unten
Doppelfunktionsklemmen
Klemmenschutz
Finger- und handrückensicher nach BGV A2
Anschlussquerschnitte
1 x 25 mm2
Anschlussquerschnitte
2 x 10 mm2
Materialstärke Verschienung
0.8 - 2 mm
Einbaulage
Nach Bedarf

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
4 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
1.7 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-40 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+75 °C
linear, je +1 °C, führt zu einer Abnahme um 0,5 % der Strombelastbarkeit

Technische Daten nach ETIM 8.0

Schutzschaltgeräte, Sicherungen (EG000020) / Leitungsschutzschalter (EC000042)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Elektroinstallationsanlage, -gerät / Leitungsschutzeinrichtung / Leitungsschutzschalter (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Einbautiefe
70.5 mm
Auslösecharakteristik
K
Polzahl (gesamt)
1
Anzahl der abgesicherten Pole
1
Bemessungsstrom
4 A
Bemessungsspannung
230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V
0 kA
Spannungsart
AC
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V
0 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V
10 kA
Frequenz
50 - 60 Hz
Energiebegrenzungsklasse
3
Unterputzmontage
nein
Mitschaltender Neutralleiter
nein
Überspannungskategorie
3
Verschmutzungsgrad
2
Zusatzeinrichtungen möglich
ja
Breite in Teilungseinheiten
1
Schutzart (IP)
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25 - 75 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
1 - 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig
1 - 25 mm²
Explosionsgeschützt
nein

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898; EN 45545-2; IEC 61373; UL 1077; CSA-C22.2 No. 235; CE marking
UL File No.
E177451
UL Category Control No.
QVNU2, QVNU8
CSA File No.
204453
CSA Class No.
3215-30
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Supplementary Protector only
Suitable for
Branch Circuits; not as BCPD
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Max. Voltage Rating
277 VAC; 48 VDC
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -

Kennlinien

Kennlinien-Charakteristik
122U025
Durchlassenergie I²t
Ermittlung nach IEC/EN 60898
Kennlinien-Charakteristik
122U026
Kennlinie
122U024
Durchlassstrom îD
Ermittlung nach IEC/EN 60898
Kennlinie
122U023
122U051
Auslösecharakteristik bei 30 °C:
K nach IEC/EN 60947

Abmessungen

1220DIM-54