Gamme de livraison

Fonction de base
Disjoncteurs modulaires
Nombre de pôles
1 pôle
Caractéristique de déclenchement
K
Application
xEffect - Appareillage électrique pour le tertiaire de pointe et l’industrie
Application
Appareillage électrique pour le tertiaire de pointe et l’industrie
Courant assigné [In]
1.6 A
Pouvoir assigné de coupure selon IEC/EN 60947-2 [Icu]
10 kA
Gamme
FAZ

Caractéristiques techniques

Electriques
Conformité aux normes
IEC/EN 60898
IEC/EN 60947-2
Tension assignée d'emploi [Ue] [Ue]
240 V AC
Tension assignée d'emploi [Ue]
60 (pour chaque pôle) V DC
Pouvoir assigné de coupure selon IEC/EN 60947-2 [Icu]
10 kA
Pouvoir de coupure d'emploi
7.5 kA
Caractéristiques
B, C, D, K, S, Z
Calibre max. fusible amont
125 A gL/gG
Classe de sélectivité
3
Longévité mécaniqueLongévité [manœuvres]
> 10000
Sens d'alimentation en énergie
quelconque
Mécaniques
Dimension capots
45 mm
Dimension du socle
80 mm
Largeur de montage utile par pôle
17.5 mm
Facilité de montage et gain de place
Profilé chapeau EN 60715
Degré de protection
IP20, IP40 (incorporé dans l'équipement)
Bornes en haut et en bas
A cages et à vis
Capots des bornes
Protection contre les contacts avec les doigts et le dos de la main selon BGV A2
Sections raccordables
1 x 25 mm2
Sections raccordables
2 x 10 mm2
Epaisseur des barres
0.8 … 2 mm
Position de montage
Quelconque

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
1.6 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
1.5 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-40 °C
Température d’emploi max.
+75 °C
linéaire par +1 °C provoque une diminution de 0,5 % de l'intensité admissible

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Disjoncteur (EC000042)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Système de disjoncteur modulaire (MCB) / Disjoncteur modulaire (MCB) (ecl@ss13-27-14-19-01 [AAB905019])
profondeur d'encastrement
70.5 mm
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
K
nombre de pôles (total)
1
nombre de pôles protégés
1
calibre/courant nominal assigné (In)
1.6 A
tension assignée (Ue)
230 V
tension d'isolement assignée (Ui)
440 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
0 kA
type de tension
AC
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)
0 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)
10 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)
10 kA
fréquence
50 - 60 Hz
puissance dissipée
1,5 W
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
No
pôle neutre sectionné simultanément
No
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
produits auxiliaires associables
Yes
largeur en nombre de modules
1
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25 - 75 °C
section de raccordement cable souple
1 - 25 mm²
section de raccordement cable rigide
1 - 25 mm²
antidéflagration
No

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898; EN 45545-2; IEC 61373; UL 1077; CSA-C22.2 No. 235; CE marking
UL File No.
E177451
UL Category Control No.
QVNU2, QVNU8
CSA File No.
204453
CSA Class No.
3215-30
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Supplementary Protector only
Suitable for
Branch Circuits; not as BCPD
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Max. Voltage Rating
277 VAC; 48 VDC
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -