Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Automatiske kretsbrytere
Poler
1-polet
Utløsningskarakteristikk
D
Bruk
Koblingsenheter for industriell bruk og hevet funksjonelt bygg
Nominell strøm [In]
40 A
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Sortiment
FAZ

Tekniske data

Elektrisk
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947-2
IEC/EN 60898
Måledriftsspenning [Ue] [Ue]
240/415 V AC
Måledriftsspenning [Ue]
60 (per Pol) V DC
Nominell avbruddskapasitet iht. IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Driftsbrytekapasitet
7.5 kA
Karakteristikk
B, C, D, K, S, Z
maks. foranstilt sikring
125 A gL/gG
Selektivitetsklasse
3
LevetidLevetid [Bryteroperasjoner]
> 10000
Energi-innmatingsretning
etter ønske
Mekanisk
Hettemonteringsmål
45 mm
Mål for kapslingssokkel
80 mm
Monteringsbredde per pol
17.5 mm
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
Klemmekapasitet
1 × 25 mm2
Klemmekapasitet
2 × 10 mm2
Materialtykkelse for skinnesystem
0,8 - 2 mm
Monteringsposisjon
etter ønske

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
40 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
3.2 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-40 °C
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
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Miniature circuit breaker system (MCB) / Miniature circuit breaker (MCB) (ecl@ss10.0.1-27-14-19-01 [AAB905014])
Utløsningskarakteristikk
D
Poltall (totalt)
1
Antall beskyttede poler
1
Merkestrøm
40 Amp
Merkespenning
230 Volt
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
15 Kilo-Amp
Nominell bryteevne Icu iflg. IEC 60947-2 bei 400 V
15 Kilo-Amp
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
IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898; UL 1077; CSA-C22.2 No. 235; CE marking
UL File No.
E177451
UL Category Control No.
QVNU2, QVNU8
CSA File No.
204453
CSA Class No.
3215-30
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Supplementary Protector only
Suitable for
Branch Circuits; not as BCPD
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Max. Voltage Rating
277 VAC; 48 VDC
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -

Karakteristikker

Karakteristikk
122U025
ledeenergi
beregning iht. IEC/EN 60898
Karakteristikk
122U026
Karakteristikk
122U024
ledestrøm îD
beregning iht. IEC/EN 60898
Karakteristikk
122U023
122U051
Utløsningskarakteristikk ved 30 °C:
B, C, D iht. IEC/EN 60898

Dimensjoner

1220DIM-54