Delivery program

Basisfunctie
Installatie-automaten
polen
1-polig
Afschakelkarakteristiek
C
Toepassing
xEffect- Schakelapparatuur voor industriële toepassingen en hoogwaardige bedrijfsgebouwen
Toepassing
Schakelapparatuur voor industriële toepassingen en hoogwaardige bedrijfsgebouwen
Nom. stroom [In]
6 A
Nom. schakelvermogen naar IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Assortiment
FAZ

Technical data

Elektrisch
normen en bepalingen
IEC/EN 60898
IEC/EN 60947-2
nominale bedrijfsspanning [Ue] [Ue]
240/415 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue]
60 (per pool) V DC
Nominale spanning volgens UL [Un]
277 V AC
Nom. schakelvermogen naar IEC/EN 60947-2 [Icu]
15 kA
Uitschakelvermogen volgens UL
10 (UL1077) kA
Max. bedrijfsspanning volgens IEC/EN 60947-2
254 V AC
Nominale schakelvermogen volgens IEC/EN 60947-2 (max. bedrijfsspanning) [Icu]
10 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij bedrijfskortsluiting volgens IEC/EN 60947-2 (max. bedrijfsspanning) [Ics]
7,5 kA
Nominale spanning volgens IEC/EN 60898-1 [Un]
240 V AC
Nom. schakelvermogen conform IEC/EN 60898-1 [Icn]
10 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij bedrijfskortsluiting volgens IEC/EN 60898-1 [Ics]
7,5 kA
Bedrijfsschakelvermogen
7.5 kA
Karakteristiek
B, C, D, K, S, Z
Max. voorzekering
125 A gL/gG
Selectiviteitsklasse
3
LevensduurLevensduur [Schakelingen]
> 10000
voedingsrichting
Willekeurig
Mechanisch
Kapinbouwmaat
45 mm
Maat kastsokkel
80 mm
Inbouwbreedte per pool
17.5 mm
montage
DIN-rail IEC/EN 60715
beschermingsgraad
IP20, IP40 (ingebouwd)
Klemmen boven en onder
Raam-/liftklemmen
Klembeveiliging
Vinger-/handaanrakingsveilig conform BGV A2
Aansluitdiameters
1 x 25 mm2
Aansluitdiameters
2 x 10 mm2
Materiaaldikte rail
0.8 … 2 mm
inbouwpositie
willekeurig

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
6 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
1.5 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-40 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+75 °C
Lineair per +1 °C resulteert in 0,5% afname van de stroombelastbaarheid
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Circuit breakers and fuses (EG000020) / Installatieautomaat (EC000042)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Electroinstallatie, -toestel / Leidings-kontaktverbreker / Leidings-kontaktverbreker (ecl@ss13-27-14-19-01 [AAB905019])
Inbouwdiepte
70.5 mm
Uitschakelkarakteristiek
C
Aantal polen (totaal)
1
Aantal beveiligde polen
1
Nom. (meet)stroom
6 A
Nom. (meet)spanning
230 V
Nom. isolatiespanning Ui
440 V
Nom. stoothoudspanning (Uimp)
4 kV
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V
10 kA
Spanningstype
AC
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V
10 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 230 V
15 kA
Nom. afschakelvermogen Icu IEC 60947-2 bij 400 V
15 kA
Frequentie
50 - 60 Hz
Verliesvermogen
1.2 W
Energiebegrenzingsklasse
3
Inbouwmontage (stucwerk)
No
Meeschakelende nul
No
Overspanningscategorie
3
Vervuilingsgraad
2
Nevenapparaat mogelijk
Yes
Breedte in module-eenheden
1
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-25 - 75 °C
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdraads
1 - 25 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
1 - 25 mm²
Explosieveilig
No

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-2; IEC/EN 60898; EN 45545-2; IEC 61373; UL 1077; CSA-C22.2 No. 235; CE marking
UL File No.
E177451
UL Category Control No.
QVNU2, QVNU8
CSA File No.
204453
CSA Class No.
3215-30
North America Certification
UL recognized, CSA certified
Conditions of Acceptability
Supplementary Protector only
Suitable for
Branch Circuits; not as BCPD
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Max. Voltage Rating
277 VAC; 48 VDC
Degree of Protection
IEC: IP20; UL/CSA Type: -