Leveringsprogramma
Assortiment
Toebehoren
Toebehoren
Hulpcontact, voorijlend
Voor de voortijdige spanningstoepassing van de U-release, bijv. in NOODSTOP-schakelingen volgens EN 60204.
Contacten
M = maakcontact
2 M
Aansluittechniek
Schroefklemmen
Toepasbaar voor
Voorijlend hulpcontact PKZ01
Toepasbaar voor
PKZM01
aanwijzingen
Kan aan de frontzijde gemonteerd worden van:
Motorbeveiligingsschakelaar
Motorbeveiligingsschakelaar
Technische gegevens
hulpcontact
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp
]
4000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nominale bedrijfsspanning [Ue] [Ue
]
440 V AC
nominale bedrijfsspanning [Ue] [Ue
]
250 V DC
Zekere scheiding conform EN 61140tussen hulpcontacten en hoofdcontacten
690 V AC
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-15220 - 240 V [Ie]
1 A
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]DC-13 L/R ≦ 100 ms24 V [Ie
]
2 A
Levensduurlevensduur, mechanisch [schakelingen]
> 0.1 x 106
Levensduurlevensduur, elektrisch [schakelingen]
> 0.1 x 106
Contactbetrouwbaarheid [Uitvalfrequentie]
<10-8, < een uitval per 100 Mio. schakelingen
(bij Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
(bij Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
Kortsluitvastheid zonder vastlassensmeltzekering
10 A gG/gL
Aansluitdiameters
eenaderig of soepel, met aderhuls
0,75 - 1,5 mm2
Massief of meeraderig
18 - 16 AWG
Goedgekeurde vermogensspecificaties
Pilot DutyAC-bekrachtiging
E150
General UseAC
300 V
General UseAC
0.5 A
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
1 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.03 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 8.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Hulpcontactblok (EC000041)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Component voor laagspannings-schakeltechniek / Hulpschakelaarblok (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Aantal contacten als wisselcontact
0
Aantal contacten als maakcontact
2
Aantal contacten als verbreekcontact
0
Aantal foutsignaalschakelaars
0
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V
1 A
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Uitvoering
Opzetbaar
Montagewijze
Frontbevestiging
Lamphouder
Geen
Goedkeuringen
Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-4-1; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
-
(Web)
DWG-bestanden
edz-bestanden
Step-bestanden
-
Activaformer AWA1210-2239# Pub 51175(PDF, 10/2021, multilingual)
EU
UK
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center