Leveringsprogram
Sortiment
Tilleggsutstyr
Tilbehør
Hjelpekontakt, kapasitiv
For tidlig spenningspåføring av U-fraslag, f.eks. i NØDSTOPP-kretser i henhold til EN 60204.
Kontaktblokk-konfigurasjon
L = lukker
2 L
Tilkoblingsteknikk
Skrueklemmer
kan brukes for
Kapasitiv hjelpekontakt PKZ01
kan brukes for
PKZM01
Merknader
Kan monteres på forsiden av:
Motorvern-effektbrytere
Motorvern-effektbrytere
Tekniske data
Hjelpekontakt
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
4000 V AC
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Måledriftsspenning [Ue] [Ue]
440 V AC
Måledriftsspenning [Ue] [Ue]
250 V DC
Sikker frakobling etter EN 61140mellom hjelpekontakter og hovedstrømbaner
690 V AC
Nominell strøm [Ie]AC-15220-240 V [Ie]
1 A
Nominell strøm [Ie]DC-13 L/R ≦ 100 ms24 V [Ie]
2 A
LevetidLevetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
> 0.1 x 106
LevetidLevetid, elektrisk [Bryteroperasjoner]
> 0.1 x 106
Kontaktpålitelighet [Feilfrekvens]
<10-8, < ett utfall per 100 mill. bryteroperasjoner
(ved Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
(ved Ue = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) λ
Kortslutningsstyrke uten sveisingSmeltesikring
10 A gG/gL
Klemmekapasitet
en-/fintrådet, med klemring
0,75 - 1,5 mm2
Fast eller flertrådet
18 - 16 AWG
Godkjente ytelsesdata
Pilot DutyAC styring
E150
Generell brukAC
300 V
Generell brukAC
0.5 A
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
1 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.03 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Hjelpekontaktblokk (EC000041)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecl@ss10.0.1-27-37-13-02 [AKN342013])
Antall vekselkontakter
0
Antall NO-kontakter
2
Antall NC-kontakter
0
Antall feilsignalbrytere
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V
1
Type strømtilkobling
Skrukobling
Modell / utførelse
Pluggbar
Monteringsmetode
Frontfeste
Lampeholder (Fatning)
Uten
-
(Web)
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Dokumenter
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center