Delivery program

Assortiment
Motorbeveiligingsschakelaars PKZM0 tot 32 A
Basisfunctie
Motorbeveiliging
Aanwijzingen
Geschikt ook voor motoren uit de efficiencyklasse IE3.
Aansluittechniek
Schroefklemmen
Max. nom. vermogen
AC-3220 V230 V240 V [P]
7.5 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
15 kW
AC-3440 V [P]
15 kW
AC-3500 V [P]
22 kW
AC-3660 V690 V [P]
30 kW
nominale continu stroom [Iu ]
32 A
Instelbereik
therm. beveiliging [Ir]
25 - 32 A
Maximaal beveiliging [Irm]max. [Irm ]
496 A
fase-uitvalgevoeligheid
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 deel 102
aanwijzingen
Kan worden vastgeklikt op IEC/EN 60715 DIN-rail met een hoogte van 7,5 of 15 mm.
Activering overbelasting: uitschakelklasse 10 A

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
omgevingstemperatuurOpslag
- 40 - 80 °C
omgevingstemperatuuropen
-25 - +55 °C
omgevingstemperatuurin kast
- 25 - 40 °C
voedingsrichting
Willekeurig
Beschermingsgraadapparaat
IP20
BeschermingsgraadAansluitklemmen
IP00
Aanrakingsveiligheid bij loodrechte bediening van voren (EN 50274)
Vinger- en handaanrakingsveilig
Schokbestendigheid halfsinusstoot 10 ms conform IEC 60068-2-27
25 g
opstellingshoogte
max. 2000 m
Aansluitdiameters hoofdcontactenSchroefklemmenEenaderig
2 x (1 - 6)
1 x (1 - 6) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenSchroefklemmenSoepel met adereindhuls conform DIN 46228
2 x (1 - 6)
1 x (1 - 6) mm2
Aansluitdiameters hoofdcontactenSchroefklemmenMassief of meeraderig
18 - 10 AWG
Aansluitdiameters hoofdcontactenSchroefklemmenIsolatielengte
10 mm
Aanhaalkoppel aansluitschroevenhoofdcontact
1.7 Nm
Aanhaalkoppel aansluitschroevenhulpcontact
1 Nm
Hoofdstroombanen
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp ]
6000 V AC
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
nominale continu stroom = nominale bedrijfsstroom [Iu = Ie ]
32 A
Nom. frequentie [f]
50/60 Hz
stroomwarmteverlies (3-polig bedrijfswarm)
9,56 W
Impedantie per pool
3 mΩ
levensduur, mechanisch [schakelingen]
0.1 x 106
Levensduur, elektrisch (AC-3 bij 400 V)levensduur, elektrisch [schakelingen]
> 0.1 x 106
Max. schakelfrequentie [schakelingen/h]
40 S/h
kortsluitvastheidDCkortsluitvastheid
40 kA
kortsluitvastheidDCAanwijzingen
Tot 250 V
MotorschakelvermogenAC-3 (tot maximaal 690 V)
max. 32 A
MotorschakelvermogenDC-5 (tot maximaal 250 V)
25 (3 contacten in serie) A
Beveiliging
temperatuurcompensatieconform IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
temperatuurcompensatiearbeidsbereik
- 25…55 °C
Temperatuurcompensatie-restfout voor T > 40 °C
≦ 0.25 %/K
instelbereik thermische beveiliging
0.6 - 1 x Iu
Maximaal beveiliging
Basismodule, vast ingesteld: 15,5 x Iu
tolerantie magn. max. beveiliging
± 20%
fase-uitvalgevoeligheid
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 deel 102
Goedgekeurde vermogensspecificaties
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase200 V
208 V
7.5 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase230 V
240 V
10 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase460 V
480 V
20 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen3-fase575 V
600 V
25 HP
SchakelvermogenMax. motorvermogen1-fase230 V
240 V
5 HP
Short Circuit Current Rating, groepsbeveiliging600 V High FaultSCCR (zekering)
10 kA
Short Circuit Current Rating, groepsbeveiliging600 V High Faultmax. Fuse
150 A
Short Circuit Current Rating, groepsbeveiliging600 V High FaultSCCR (CB)
10 kA
Short Circuit Current Rating, groepsbeveiliging600 V High Faultmax. CB
125 A
Short Circuit Current Rating, groepsbeveiliging600 V High FaultSCCR met CL (zekering)
18 A
Short Circuit Current Rating, groepsbeveiliging600 V High Faultmax. zekering (met CL)
600 A
Short Circuit Current Rating, groepsbeveiliging600 V High FaultSCCR met CL (schakelaar)
18 kA
Short Circuit Current Rating, groepsbeveiliging600 V High Faultmax. schakelaar (met CL)
600 A

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
32 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
3.19 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
9.56 W
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
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Motorbeveiligingsschakelaar (EC000074)
Elektro-, automatiserings- en meet- en regeltechniek / Laagspanningsschakeltechniek / Vermogensschakelaar, vermogensscheidingsschakelaar (LS) / Vermogensschakelaar voor motorbeveiliging (ecl@ss13-27-37-04-01 [AGZ529021])
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
25 - 32 A
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
496 - 496 A
Met thermische beveiliging
No
Faseuitvalgevoelig
Yes
Uitschakeltechniek
Thermomagnetisch
Bedrijfsspanning (meetspanning)
690 - 690 V
Nom. continustroom Iu
32 A
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V
7.5 kW
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
15 kW
Verliesvermogen
9.56 W
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Uitvoering van het bedieningselement
Draaiknop
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Met geïntegreerd hulpcontact
No
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
No
Aantal polen
3
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC
40 kA
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Hoogte
93 mm
Breedte
45 mm
Diepte
76 mm

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuit: Suitable for group installations