Gamme de livraison

Gamme
Disjoncteurs-moteurs PKZM01 jusqu'à 25 A avec commande par bouton-poussoir
Fonction de base
Protection des moteurs
Remarque
Compatible également avec les moteurs de classe d'efficacité IE3.
Raccordement
Bornes à vis
Puissance assignée d'emploi max.
AC-3220 V 230 V 240 V [P]
1.1 kW
AC-3380 V 400 V 415 V [P]
2.2 kW
AC-3440 V [P]
3 kW
Courant assigné ininterrompu [Iu ]
6.3 A
Plage de réglage
Déclencheur sur surcharge [Ir ]
4 - 6.3 A
Déclencheur sur court-circuit [Irm ]max. [Irm ]
97.7 A
Sensibilité au manque de phase
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 partie 102
Remarques
Peut être clipsé sur un profilé chapeau CEI/EN 60715 d'une hauteur de 7,5 ou 15 mm.
Déclencheur de surcharge : classe de déclenchement 10 A

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
CEI/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Résistance climatique
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-30
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-78
Température ambianteStockage
- 40 - 80 °C
Température ambianteAppareil nu
-25 - +55 °C
Température ambianteAppareil sous enveloppe
- 25 - 40 °C
Sens d'alimentation en énergie
quelconque
Degré de protectionAppareil
IP20
Degré de protectionBornes de raccordement
IP00
Capot de protection directs en cas d'actionnement vertical par l'avant (EN 50274)
Sécurité des doigts et du dos de la main assurée
Résistance aux chocs (onde demi-sinusoïdale 10 ms) selon IEC 60068-2-27
25 g
Altitude d’installation
max. 2000 m
Sections raccordables, conducteurs principauxBornes à visConducteur à âme massive
2 x (1 - 6)
1 x (1 - 6) mm2
Sections raccordables, conducteurs principauxBornes à vissouples avec embout selon DIN 46228
2 x (1 - 6)
1 x (1 - 6) mm2
Sections raccordables, conducteurs principauxBornes à visâme massive ou multibrins
18 - 10 AWG
Sections raccordables, conducteurs principauxBornes à visLongueur à dénuder
10 mm
Couple de serrage des boulons de raccordementconducteurs principaux
1.7 Nm
Circuits principaux
Tension assignée de tenue aux chocs [Uimp]
6000 V AC
Catégorie de surtension/Degré de pollution
III/3
Tension assignée d'emploi [Ue ]
440 V AC
Courant assigné ininterrompu = courant assigné d'emploi [Iu = Ie ]
6.3 A
Fréquence assignée [f]
50/60 Hz
Pertes par effet Joule (pour les 3 pôles à chaud)
5,68 W
Impédance par phase
46 mΩ
Longévité mécanique [manœuvres]
0.05 x 106
Longévité électrique (AC-3 sous 400 V)Longévité électrique [manœuvres]
> 0.05 x 106
Fréquence de commutations max.
25 man./h
Tenue aux courts-circuitsDCTenue aux courts-circuits
60 kA
Tenue aux courts-circuitsDCRemarque
jusqu'à 250 V
Puissance de coupure du moteurAC-3 (jusqu'à 440 V)
max. 6.3 A
Puissance de coupure du moteurDC-5 (jusqu'à 250 V)
6,3 (3 contacts de série) A
Blocs de déclenchement
Compensation de températureselon IEC/EN 60947, VDE 0660
- 5…40 °C
Compensation de températurePlage de fonctionnement
- 25…55 °C
Erreur résiduelle de compensation de température pour T > 40 °C
≦ 0.25 %/K
Plage de réglage du déclencheur
0.6 - 1 x Iu
Déclencheur sur court-circuit
Appareil de base, à réglage fixe : 15,5 x Iu
Tolérance de déclenchement sur court-circuit
± 20%
Sensibilité au manque de phase
IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 partie 102
Caractéristiques électriques homologuées
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés200 V208 V
1 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés230 V240 V
1.5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés460 V480 V
3 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximaletriphasés575 V600 V
5 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés115 V120 V
0.25 HP
Pouvoir de coupurePuissance moteur maximalemonophasés230 V240 V
0.5 HP
Courant nominal de court-circuit (Short Circuit Current Rating), protection groupée600 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (fusible)
50 kA
Courant nominal de court-circuit (Short Circuit Current Rating), protection groupée600 V High FaultFusible max.
600 A
Courant nominal de court-circuit (Short Circuit Current Rating), protection groupée600 V High FaultCourant nominal de court-circuit SCCR (disjoncteur)
50 kA
Courant nominal de court-circuit (Short Circuit Current Rating), protection groupée600 V High Faultmax. CB
600 A

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
6.3 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
1.89 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
5.68 W
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
+55 °C
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
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.

Caractéristiques techniques ETIM 9.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Disjoncteur moteur (EC000074)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Interrupteur de puissance (BT, < 1 kV) / Interrupteur de puissance pour combinaison de démarreurs (ecl@ss13-27-37-04-01 [AGZ529021])
réglage de courant du déclencheur de surcharge
4 - 6.3 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
98 - 98 A
avec protection thermique contre la surcharge
No
sensible à une défaillance de phase
Yes
technique de déclenchement
thermomagnétique
tension de fonctionnement normale
440 - 440 V
courant permanent nominal (Iu)
6.3 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V
1.1 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
2.2 kW
puissance dissipée
5.68 W
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition de l'élément d'actionnement
bouton-poussoir
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré
No
avec déclencheur à sous-tension intégré
No
nombre de pôles
3
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA
50 kA
indice de protection (IP)
IP20
hauteur
90 mm
largeur
45 mm
profondeur
93 mm

Homologations

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E36332
UL Category Control No.
NLRV
CSA File No.
165628
CSA Class No.
3211-05
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuit: Manual type E if used with terminal, or suitable for group installations