Программа поставок

Ассортимент
Реле со встроенным трансформатором ZB до 150 A
Ассортимент
Дополнительное оснащение
Принадлежности
реле защиты электродвигателей
Типоразмер
ZB12
Чувствительность к выпадению фаз
IEC/EN 60947, VDE 0660 часть 102
Описание
Кнопка тестирования/выключения
Кнопка сброса ручной/автоматика
Неаварийное расцепление
Вид монтажа
Прямой монтаж
[Ir]
9 - 12 A
графические условные обозначения
230S035
Вспомогательный контакт
Замык. = замыкающий контакт
1 замыкающий контакт
Разм. = размыкающий контакт
1 размыкающий контакт
Применяемое для
DILM7, DILM9, DILM12, DILM15,
DIULM7, DIULM9, DIULM12,
SDAINLM12,
SDAINLM16,
SDAINLM22
DS7-34…SX012…
защита от короткого замыкания
Тип координации 1 [gG/gL]
50 A
Тип координации 2 [gG/gL]
25 A
указания

Расцепитель перегрузки: класс расцепления 10 А

Защита от короткого замыкания: При прямом монтаже учесть максимально допустимый предохранитель силового контактора.

Пригоден для защиты моторов во взрывозащищенном исполнении.

II(2)G [Ex d] [Ex e] [Ex px], II(2)D [Ex p] [Ex t]

PTB 10 ATEX 3010

учитывайте руководство MN03407005Z-DE/EN

указания
прикреплен непосредственно к силовому контактору
   
1 Силовые контакторы 
  

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Стойкость к климатическим воздействиям
Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78
Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды
Рабочий диапазон согласно IEC/EN 60947.
PTB: -5 °C - +55 °C
Температура окружающей средыразомкнут
-25 - +55 °C
Температура окружающей средыв капсульном корпусе
- 25 - 40 °C
Температурная компенсация
постоянно
Вес
0.145 кг
Удароустойчивость
10
Полусинус
Длительность ударного воздействия 10 мс g
Класс защиты
IP20
Защита от прикосновения при вертикальном управлении спереди (EN 50274)
защита от прикосновения пальцами и тыльной стороной кистей рук
Высота установки
макс. 2000 M
Цепи главного тока
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
6000 В перем. тока
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
690 В
Номинальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140между вспомогательными контактами и цепями главного тока
440 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140между цепями главного тока
440 В перем. тока
Остаточная ошибка температурной компенсации > 40 ºC
≦ 0.25 %/K
Электрические тепловые потери (3 контакта)нижнее значение диапазона настройки
3.9 W
Электрические тепловые потери (3 контакта)верхнее значение диапазона регулировки
6.9 W
Поперечные сечения соединенияодножильный
1 x (1 - 6)
2 x (1 - 6) мм2
Поперечные сечения соединениятонкопроволочный с оконечной муфтой
1 x (1 - 4)
2 x (1 - 4) мм2
Поперечные сечения соединенияОдно- или многожильный
18 - 8 AWG
Соединительный винт
M4
Начальный пусковой момент
1,8 Нм
Длина зачистки
10 мм
ИнструментыОтвертка с профилем Pozidriv
2 Размер
ИнструментыСтандартная отвёртка
1 x 6 мм
Цепи вспомогательного и управляющего тока
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
4000 В
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Поперечные сечения соединенияодножильный
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 4) мм2
Поперечные сечения соединениятонкопроволочный с оконечной муфтой
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) мм2
Поперечные сечения соединенияодно- или многожильные
2 x (18 - 14) AWG
Соединительный винт
M3,5
Начальный пусковой момент
1,2 Нм
Длина зачистки
8 мм
ИнструментыОтвертка с профилем Pozidriv
2 Размер
ИнструментыСтандартная отвёртка
1 x 6 мм
Номинальное выдерживаемое напряжение изоляции вспомогательного контура [Ui]
500 В перем. тока
Номинальное напряжение [Ue]
500 В перем. тока
Безопасное разъединение согласно EN 61140Между вспомогательными контактами
240 В перем. тока
обычный термический ток [Ith]
6 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15Замыкающие контакты120 В [Ie]
1.5 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15Замыкающие контакты220 В 230 В 240 В [Ie]
1.5 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15Замыкающие контакты380 В 400 В 415 В [Ie]
0.5 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15Замыкающие контакты500 В [Ie]
0.5 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15Размыкающие контакты120 В [Ie]
1.5 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15Размыкающие контакты220 В 230 В 240 В [Ie]
1.5 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15Размыкающие контакты380 В 400 В 415 В [Ie]
0.9 A
Расчетный рабочий ток [Ie]AC-15Размыкающие контакты500 В [Ie]
0.8 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC Л/П ≦ 15 мс
Условия включения и отключения на основе DC-13 Л/П постоянны в соответствии с исходными данными
Расчетный рабочий ток [Ie]DC Л/П ≦ 15 мс24 В [Ie]
0.9 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC Л/П ≦ 15 мс60 В [Ie]
0.75 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC Л/П ≦ 15 мс110 В [Ie]
0.4 A
Расчетный рабочий ток [Ie]DC Л/П ≦ 15 мс220 В [Ie]
0.2 A
Стойкость к коротким замыканиям без свариваниямакс. предохранитель
6 A gG/gL
указания
Указания
Температура окружающей среды: рабочий диапазон согласно IEC/EN 60947, PTB: -5 °C до +55°C
Поперечные сечения соединения линий главного тока, однопровл. и тонкопровл. с наконечником жилы: при использовании 2 проводов они должны иметь одинаковое сечение.
Опробованные рабочие характеристики
Вспомогательный контактПилотный режимРабота от перем. тока
B300 при неодинаковой полярности (Opposite polarity)
B600 при одинаковой полярности (Same polarity)
Вспомогательный контактПилотный режимУправляется постоянным током DC
R300
Short Circuit Current Rating600 В кор. замык.SCCR (предохранитель)
100 kA
Short Circuit Current Rating600 В кор. замык.Макс. предохранитель
15 Class J/CC A

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
12 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
2.3 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
6.9 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Thermal overload relay (EC000106)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Overload protection device / Thermal overload relay (ecl@ss10.0.1-27-37-15-01 [AKF075014])
Adjustable current range
9 - 12 A
Max. rated operation voltage Ue
690 V
Mounting method
Direct attachment
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
Release class
CLASS 10
Reset function input
No
Reset function automatic
Yes
Reset function push-button
Yes

Апробации

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29184
UL Category Control No.
NKCR
CSA File No.
12528
CSA Class No.
3211-03
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Max. Voltage Rating
600 V AC
Degree of Protection
IEC: IP20, UL/CSA Type: -

Характеристики

характеристика
2310DIA-1
These tripping characteristics are mean values of the spreads at 20 °C ambient air temperature in a cold state.
Tripping time depends on response current.
When the devices are at operational temperature the tripping time of the overload relay falls to approx. 25 % of the read off value.
1: Minimum level, 3-phase
2: Maximum level, 3-phase
3: Minimum marker, 2-phase
4: Highest marker, 2-phase

Размеры

2310DIM-3
① ВЫКЛ.
② Сброс/ВКЛ.