Программа поставок

Ассортимент
Комбинации контакторов
Применение
Комбинации контакторов для запуска двигателя в режиме звезда-треугольник
Принадлежности
сборка звезда-треугольник SDAINL
Категория применения
AC-3: электродвигатели с короткозамкнутым ротором: запуск, отключение во время работы
0000SPC-571
Примечание
Подходит также для двигателей класса эффективности IE3.
Описание
Частота коммутаций: макс. 30 включений в час
Расчетный рабочий ток [Ie]
AC-3380 B 400 B [Ie]
16 A
максимальная расчетная эксплуатационная мощность трехфазных двигателей 50 - 60 Гц
AC-3220 B 230 B [P]
4 кВт
AC-3380 B 400 B [P]
7.5 кВт
AC-3500 В [P]
7.5 кВт
AC-3660 B 690 B [P]
7.5 кВт
макс. время переключения
< 20 с
Управляющее напряжение
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
Род тока: перем. ток/пост. ток
Питание перем. тока
Отдельные компоненты комбинации
Сетевой контактор Q11
DILM9-10
+ DILA-XHI20 Тип
Контактор для соединения треугольником Q15
DILM9-01
+ DILA-XHI20 Тип
Контактор для соединения звездой Q13
DILM7-01
+ DILA-XHI20 Тип
Реле времени K1
ETR4-51 Тип
Q11
210S070
Q13
210S070
Q15
210S070

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
9.28 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0.94 W
Потеря мощности оборудования, в зависимости от тока [Pvid]
2.82 W
Статическая потеря мощности, не зависит от тока [Pvs]
4.8 W
Способность отдавать потери мощности [Pve]
0 W
Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+60 °C
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Combination of contactors (EC000010)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Contactor (LV) / Combination of contactor (ecl@ss10.0.1-27-37-10-09 [AGZ572014])
Function
Star-delta contactor
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
230 - 230 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
240 - 240 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Voltage type for actuating
AC
Rated operation current Ie at AC-3, 400 V
16 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
7.5 kW
Rated operation power NEMA
0 kW
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Degree of protection (IP)
IP20
Degree of protection (NEMA)
Other

Характеристики

2210CON-1
Дополнительное оснащение
1: Реле защиты электродвигателей

Размеры

221X009
Базовое устройство с функциональным блоком вспомогательного контакта