277831 DILM50(380V50HZ,440V60HZ)

Lieferprogramm

Sortiment
Leistungsschütze
Applikation
Leistungsschütz für Motoren
Untersortiment
Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig
Gebrauchskategorie
AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen
AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes
AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen
0000SPC-571
Hinweis
Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet.
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Anzahl der Pole
3-polig
Bemessungsbetriebsstrom
AC-3380 V 400 V [Ie]
50 A
AC-1konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 40 °C [Ith = Ie]
80 A
AC-1konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzgekapselt [Ith]
58 A
AC-1konventioneller thermischer Strom 1-poligoffen [Ith]
162 A
AC-1konventioneller thermischer Strom 1-poliggekapselt [Ith]
145 A
max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
15.5 kW
AC-3380 V 400 V [P]
22 kW
AC-3660 V 690 V [P]
30 kW
AC-4220 V 230 V [P]
6 kW
AC-4380 V 400 V [P]
10 kW
AC-4660 V 690 V [P]
14 kW
Schaltzeichen
210S045
Hinweise
Schaltglieder nach EN 50012.
kombinierbar mit Hilfsschalter
DILM150-XHI(V)..
DILM1000-XHI(V)..
Betätigungsspannung
380 V 50 Hz, 440 V 60 Hz
Stromart AC/DC
Wechselstrombetätigung
Anbindung an SmartWire-DT
nein

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Lebensdauer, mechanischAC-betätigt [Schaltspiele]
10 x 106
Schalthäufigkeit, mechanischAC-betätigt [Schaltspiele/h]
5000
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +60 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
- 25 - 40 °C
UmgebungstemperaturLagerung
- 40 - 80 °C
Einbaulage
210N017210N018
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msHauptschaltgliederSchließer
10 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msHilfsschaltgliederSchließer
7 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msHilfsschaltgliederÖffner
5 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27) bei TischmontageHalbsinusstoß 10 msHauptschaltgliederSchließer
10 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27) bei TischmontageHalbsinusstoß 10 msHilfsschaltgliederSchließer
7 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27) bei TischmontageHalbsinusstoß 10 msHilfsschaltgliederÖffner
5 g
Schutzart
IP00
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
finger- und handrückensicher
GewichtAC-betätigt
0.872 kg
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hauptleitereindrähtig
1 x (0.75 - 16)
2 x (0.75 - 16) mm2
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hauptleiterfeindrähtig mit Aderendhülse
1 x (0.75 - 35)
2 x (0.75 - 25) mm2
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hauptleitermehrdrähtig
1 x (16 - 50)
2 x (16 - 35) mm2
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hauptleiterein- oder mehrdrähtig
single 14 - 1, double 14 - 2 AWG
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HauptleiterBand [Lamellenzahl x Breite x Dicke ]
2 x (6 x 9 x 0.8) mm
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HauptleiterAbisolierlänge
14 mm
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HauptleiterAnschlussschraube
M6
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HauptleiterAnzugsdrehmoment
3.3 Nm
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HauptleiterWerkzeugPozidriv-Schraubendreher
2 Größe
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HauptleiterWerkzeugSchlitzschraubendreher
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hilfsleitereindrähtig
1 x (0.75 - 4)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hilfsleiterfeindrähtig mit Aderendhülse
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hilfsleiterein- oder mehrdrähtig
18 - 14 AWG
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HilfsleiterAbisolierlänge
10 mm
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HilfsleiterAnschlussschraube
M3.5
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HilfsleiterAnzugsdrehmoment
1.2 Nm
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HilfsleiterWerkzeugPozidriv-Schraubendreher
2 Größe
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HilfsleiterWerkzeugSchlitzschraubendreher
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Hauptstrombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
8000 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
690 V AC
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen Spule und Kontakten
440 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen den Kontakten
440 V AC
Einschaltvermögen (cos ϕ nach IEC/EN 60947) [bis 690 V]
700 A
Ausschaltvermögen 220 V 230 V
500 A
Ausschaltvermögen 380 V 400 V
500 A
Ausschaltvermögen 500 V
500 A
Ausschaltvermögen 660 V 690 V
320 A
KurzschlussfestigkeitKurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
80 A
KurzschlussfestigkeitKurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
63 A
KurzschlussfestigkeitKurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
160 A
KurzschlussfestigkeitKurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
80 A
Wechselspannung
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 40 °C [Ith = Ie]
80 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 50 °C [Ith = Ie]
71 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 55 °C [Ith = Ie]
68 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 60 °C [Ith = Ie]
65 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzgekapselt [Ith]
58 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom 1-poligoffen [Ith]
162 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom 1-poliggekapselt [Ith]
145 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
50 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
50 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
50 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
50 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
50 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
50 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
32 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
50 A
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]220 V 230 V [P]
15.5 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]240 V [P]
17 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]380 V 400 V [P]
22 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]415 V [P]
30 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]440 V [P]
32 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]500 V [P]
36 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]660 V 690 V [P]
30 kW
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
21 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
21 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
21 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
21 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
21 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
21 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
17 A
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]220 V 230 V [P]
6 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]240 V [P]
6.5 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]380 V 400 V [P]
10 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]415 V [P]
11 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]440 V [P]
12 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]500 V [P]
13 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]660 V 690 V [P]
14 kW
Gleichspannung
Bemessungsbetriebsstrom Ie offenDC-160 V [Ie]
60 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie offenDC-1110 V [Ie]
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie offenDC-1220 V [Ie]
45 A
Stromwärmeverluste
3-polig, bei Ith (60°)
16.7 W
Stromwärmeverluste bei Ie nach AC-3/400 V
9.9 W
Impedanz pro Pol
1.9 mΩ
Kraftantriebe
SpannungssicherheitAC-betätigt [Anzug]
0.8 - 1.1 x Uc
SpannungssicherheitAC-betätigt [Abfall]
0.3 - 0.6 x Uc
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x US50 Hz [Anzug]
149 VA
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x US50 Hz [Halten]
16 VA
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x US50 Hz [Halten]
4.1 W
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x US60 Hz [Anzug]
178 VA
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x US60 Hz [Halten]
19 VA
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x US60 Hz [Halten]
4.1 W
Einschaltdauer
100 % ED
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)HauptschaltgliederAC-betätigtSchließzeit
12 - 18 ms
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)HauptschaltgliederAC-betätigtÖffnungszeit
8 - 13 ms
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)Lichtbogenzeit
10 ms
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Störaussendung
nach EN 60947-1
Störfestigkeit
nach EN 60947-1

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
50 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
3.3 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
9.9 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
4.1 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C
Bauartnachweis IEC/EN 61439
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.3.3 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe außergewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.5 Anheben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2 Festigkeit von Werkstoffen und Teilen10.2.7 Aufschriften
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Umhüllungen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton liefert die Daten zur Verlustleistung der Geräte.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Vorgaben der Schaltgeräte sind einzuhalten.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Technische Daten nach ETIM 7.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom (EC000066)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Schütz (NS) / Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
380 - 380 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
440 - 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
0 - 0 V
Spannungsart zur Betätigung
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
22 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V
21 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V
10 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA
29.8 kW
Geeignet für Reiheneinbau
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte
3

Kennlinien

210O154
Zusatzausrüstung
1: Motorschutzrelais
2: Schutzbeschaltung
3: Hilfsschalterbausteine
seitliche Hilfsschalterbestückung
2100DRW-96
mögliche Varianten bei der Hilfsschalterbestückung
seitlich: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SI; Aufbau: 1 x DILM150-XHIA11
seitlich: 2 x DILM1000-XHI(V)11-SA; Aufbau: 1 x DILM150-XHI (2-polig)
seitlich: 1 x DILM1000-XHI(V)11-SI; Aufbau: 1 x DILM150-XHIA22
seitlich: 1 x DILM1000-XHI(V)11-SA; Aufbau: 1 x DILM150-XHI (4-polig)
Kennlinie
2100DIA-7
Käfigläufermotoren
Betriebskennzeichnung
Einschalten: aus dem Stand
Ausschalten: während des Laufs
Elektrische Kurzbezeichnung
Einschalten: bis 6 × Motorbemessungsstrom
Ausschalten: bis 1 × Motorbemessungsstrom
Gebrauchskategorie
100 % AC-3
Typische Anwendungsfälle
Kompressoren
Aufzüge
Mischer
Pumpen
Rolltreppen
Rührwerk
Lüfter
Transportbänder
Zentrifugen
Klappen
Becherwerke
Klimaanlagen
Allgemeine Antriebe an Bearbeitungs- und Verarbeitungsmaschinen
Kennlinie
2100DIA-8
Extreme Schaltbedingungen
Käfigläufermotoren
Betriebskennzeichnung
Tippen, Gegenstrombremsen, Reversieren
Elektrische Kurzbezeichnung
Einschalten: bis 6 × Motorbemessungsstrom
Ausschalten:bis 6 × Motorbemessungsstrom
Gebrauchskategorie
100 % AC-4
Typische Anwendungsfälle
Druckereimaschinen
Drahtziehmaschinen
Zentrifugen
Sonderantriebe an Bearbeitungs- und Verarbeitungsmaschinen
Kennlinie
210U038
Schaltbedingungen für nichtmotorische Verbraucher 3-polig, 4-polig
Betriebskennzeichnung
Nicht induktive oder schwach induktive Belastung
Elektrische Kurzbezeichnung
Einschalten: 1 x Bemessungsstrom
Ausschalten:1 x Bemessungsstrom
Gebrauchskategorie
100 % AC-1
Typische Anwendungsfälle
Elektrowärme

Abmessungen

210X214
Schütze mit Hilfsschalterbaustein
210T015
seitlicher Abstand zu geerdeten Teilen: 6 mm
DILM40…DILM72
DILMC40…DILMC65
DILMF40…DILMF65