Lieferprogramm

Sortiment
Leistungsschütze
Applikation
Leistungsschütz für Motoren
Untersortiment
Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig
Gebrauchskategorie
AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen
AC-3/AC-3e: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes
AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen
Hinweis
Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Anzahl der Pole
3-polig
Bemessungsbetriebsstrom
AC-3Hinweis
Bei maximal zulässiger Umgebungstemperatur (offen).
Auch nach AC-3e geprüft.
AC-3380 V 400 V [Ie]
40 A
AC-1konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 40 °C [Ith = Ie]
60 A
AC-1konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzgekapselt [Ith]
45 A
AC-1konventioneller thermischer Strom 1-poligoffen [Ith]
125 A
AC-1konventioneller thermischer Strom 1-poliggekapselt [Ith]
112 A
max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz
AC-3220 V 230 V [P]
12.5 kW
AC-3380 V 400 V [P]
18.5 kW
AC-3660 V 690 V [P]
23 kW
AC-4220 V 230 V [P]
5 kW
AC-4380 V 400 V [P]
9 kW
AC-4660 V 690 V [P]
12 kW
kombinierbar mit Hilfsschalter
DILM150-XHI(V)…
DILM1000-XHI(V)…
Betätigungsspannung
RDC 60: 48 - 60 V DC
Stromart AC/DC
Gleichstrombetätigung
Anbindung an SmartWire-DT
nein
Hinweise
Schaltglieder nach EN 50012.
Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik.
Baugröße
3

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Lebensdauer, mechanischDC-betätigt [Schaltspiele]
10 x 106
Schalthäufigkeit, mechanischDC-betätigt [Schaltspiele/h]
5000
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperaturoffen
-25 - +60 °C
Umgebungstemperaturgekapselt
- 25 - 40 °C
UmgebungstemperaturLagerung
- 40 - 80 °C
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msHauptschaltgliederSchließer
10 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msHilfsschaltgliederSchließer
7 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)Halbsinusstoß 10 msHilfsschaltgliederÖffner
5 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27) bei TischmontageHalbsinusstoß 10 msHauptschaltgliederSchließer
10 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27) bei TischmontageHalbsinusstoß 10 msHilfsschaltgliederSchließer
7 g
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27) bei TischmontageHalbsinusstoß 10 msHilfsschaltgliederÖffner
5 g
Schutzart
IP00
Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
finger- und handrückensicher
Aufstellungshöhe
max. 2000 m
GewichtDC-betätigt
1.052 kg
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hauptleitereindrähtig
1 x (0.75 - 16)
2 x (0.75 - 16) mm2
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hauptleiterfeindrähtig mit Aderendhülse
1 x (0.75 - 35)
2 x (0.75 - 25) mm2
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hauptleitermehrdrähtig
1 x (16 - 50)
2 x (16 - 35) mm2
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hauptleiterein- oder mehrdrähtig
single 14 - 1, double 14 - 2 AWG
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HauptleiterBand [Lamellenzahl x Breite x Dicke ]
2 x (6 x 9 x 0.8) mm
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HauptleiterAbisolierlänge
14 mm
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HauptleiterAnschlussschraube
M6
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HauptleiterAnzugsdrehmoment
3.3 Nm
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HauptleiterWerkzeugPozidriv-Schraubendreher
2 Größe
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HauptleiterWerkzeugSchlitzschraubendreher
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hilfsleitereindrähtig
1 x (0.75 - 4)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hilfsleiterfeindrähtig mit Aderendhülse
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte Hilfsleiterein- oder mehrdrähtig
18 - 14 AWG
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HilfsleiterAbisolierlänge
10 mm
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HilfsleiterAnschlussschraube
M3.5
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HilfsleiterAnzugsdrehmoment
1.2 Nm
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HilfsleiterWerkzeugPozidriv-Schraubendreher
2 Größe
Anschlusstechnik SchraubanschlussAnschlussquerschnitte HilfsleiterWerkzeugSchlitzschraubendreher
0.8 x 5.5
1 x 6 mm
Hauptstrombahnen
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
8000 V AC
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
690 V AC
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen Spule und Kontakten
440 V AC
Sichere Trennung nach EN 61140zwischen den Kontakten
440 V AC
Einschaltvermögen (cos ϕ nach IEC/EN 60947) [bis 690 V]
560 A
Ausschaltvermögen 220 V 230 V
400 A
Ausschaltvermögen 380 V 400 V
400 A
Ausschaltvermögen 500 V
400 A
Ausschaltvermögen 660 V 690 V
250 A
KurzschlussfestigkeitKurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „2“ 400 V [gG/gL 500 V]
63 A
KurzschlussfestigkeitKurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „2“ 690 V [gG/gL 690 V]
50 A
KurzschlussfestigkeitKurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „1“ 400 V [gG/gL 500 V]
125 A
KurzschlussfestigkeitKurzschlussschutz max. SchmelzsicherungZuordnungsart „1“ 690 V [gG/gL 690 V]
80 A
Wechselspannung
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 40 °C [Ith = Ie]
60 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 50 °C [Ith = Ie]
57 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 55 °C [Ith = Ie]
55 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzoffenbei 60 °C [Ith = Ie]
50 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hzgekapselt [Ith]
45 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom 1-poligoffen [Ith]
125 A
AC-1Bemessungsbetriebsstromkonventioneller thermischer Strom 1-poliggekapselt [Ith]
112 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 HzHinweis
Bei maximal zulässiger Umgebungstemperatur (offen).
Auch nach AC-3e geprüft.
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
40 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
40 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
40 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
40 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
40 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
40 A
AC-3Bemessungsbetriebsstromoffen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
25 A
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]220 V 230 V [P]
12.5 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]240 V [P]
13.5 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]380 V 400 V [P]
18.5 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]415 V [P]
24 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]440 V [P]
25 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]500 V [P]
28 kW
AC-3Bemessungsbetriebsleistung [P]660 V 690 V [P]
23 kW
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz220 V 230 V [Ie]
18 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz240 V [Ie]
18 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz380 V 400 V [Ie]
18 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz415 V [Ie]
18 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz440 V [Ie]
18 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz500 V [Ie]
18 A
AC-4offen, 3-polig, 50 - 60 Hz660 V 690 V [Ie]
14 A
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]220 V 230 V [P]
5 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]240 V [P]
5.5 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]380 V 400 V [P]
9 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]415 V [P]
9.5 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]440 V [P]
10 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]500 V [P]
11 kW
AC-4Bemessungsbetriebsleistung [P]660 V 690 V [P]
12 kW
Gleichspannung
Bemessungsbetriebsstrom Ie offenDC-160 V [Ie]
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie offenDC-1110 V [Ie]
50 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie offenDC-1220 V [Ie]
45 A
Stromwärmeverluste
3-polig, bei Ith (60°)
10.3 W
Stromwärmeverluste bei Ie nach AC-3/400 V
6.6 W
Impedanz pro Pol
1.9 mΩ
Kraftantriebe
SpannungssicherheitDC-betätigt [Anzug]
0.7 - 1.2 x Uc
SpannungssicherheitHinweis
RDC 60 (Umin 48 V DC/Umax 60 V DC)
Beispiel: US = 0.7 x Umin - 1.2 x Umax / US = 0.7 x 48 V - 1.2 x 60 V DC
SpannungssicherheitDC-betätigt [Abfall]
0.15 - 0.6 x Uc
SpannungssicherheitHinweis
mindestens geglättete Zweipulsbrückengleichrichter oder Drehstrom-Gleichrichter
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x USDC-betätigt [Anzug]
24 W
Leistungsaufnahme der Spule im kalten Zustand und 1.0 x USDC-betätigt [Halten]
1 W
Einschaltdauer
100 % ED
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)HauptschaltgliederDC-betätigtSchließzeitSchließzeit
< 54 ms
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)HauptschaltgliederDC-betätigtÖffnungszeitÖffnungszeit
< 24 ms
Schaltzeiten bei 100 % US (Richtwerte)Lichtbogenzeit
10 ms
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
Störaussendung
nach EN 60947-1
Störfestigkeit
nach EN 60947-1
Approbierte Leistungsdaten
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig200 V
208 V
10 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig230 V
240 V
15 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig460 V
480 V
30 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung3-phasig575 V
600 V
40 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig115 V
120 V
3 HP
Schaltvermögenmaximale Motorleistung1-phasig230 V
240 V
7.5 HP
SchaltvermögenGeneral use
63 A
Short Circuit Current RatingBasic RatingSCCR
10 kA
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. Fuse
250 A
Short Circuit Current RatingBasic Ratingmax. CB
250 A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (fuse)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. Fuse
250/150 Class J A
Short Circuit Current Rating480 V High FaultSCCR (CB)
65 kA
Short Circuit Current Rating480 V High Faultmax. CB
100 A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (fuse)
30/100 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. Fuse
250/150 Class J A
Short Circuit Current Rating600 V High FaultSCCR (CB)
30 kA
Short Circuit Current Rating600 V High Faultmax. CB
250 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase
79 A
Special Purpose RatingsElectrical Discharge Lamps (Ballast)600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase
79 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase
74 A
Special Purpose RatingsIncandescent Lamps (Tungsten)600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase
74 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating480V 60Hz 3phase, 277V 60Hz 1phase
79 A
Special Purpose RatingsResistance Air Heating600V 60Hz 3phase, 347V 60Hz 1phase
79 A
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3phase
7.5 HP
Special Purpose RatingsElevator Control200V 60Hz 3phase
25.3 A
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3phase
10 HP
Special Purpose RatingsElevator Control240V 60Hz 3phase
28 A
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3phase
25 HP
Special Purpose RatingsElevator Control480V 60Hz 3phase
34 A
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3phase
30 HP
Special Purpose RatingsElevator Control600V 60Hz 3phase
32 A

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
40 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
2.2 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
6.6 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
1 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+60 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom (EC000066)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Schütz (NS) / Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom (ecl@ss13-27-37-10-03 [AAB718020])
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC
48 - 60 V
Spannungsart zur Betätigung
DC
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte
3
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz
230 - 690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz
230 - 690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V
60 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V
9 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA
22 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Geeignet für Reiheneinbau
nein
Breite
55 mm
Höhe
115 mm
Tiefe
132.1 mm

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
UL File No.
E29096
UL Category Control No.
NLDX
CSA File No.
012528
CSA Class No.
2411-03, 3211-04
North America Certification
UL listed, CSA certified
Specially designed for North America
No